Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Bomba neumática - PA

Garantiza un movimiento fiable

  • Producto resistente y duradero – Vida útil de 50 millones de ciclos o más
  • Ahorro de energía – Reducción del consumo de aire hasta en un 53%
  • Fácil de limpiar – Sin piezas deslizantes en las áreas en contacto con el fluido lo que reduce la generación de partículas.

Y mucho más

  • Caudal de hasta 63 l/min
  • Rango de altura de succión (seco) hasta 2 m
  • Sin piezas deslizantes en las zonas húmedas
  • Variantes disponibles para entornos especiales: ATEX
  • Compacta y ligera.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

PA331-F03
Entorno de montaje
Funcionamiento
Tamaño de conexión
Opción