¿Necesitas medir y controlar los diferentes parámetros de tu instalación?
El selector de sensores SMC te ofrece diferentes opciones en función de la serie de producto, fluido aplicable o requisitos de aplicación.
¿Necesitas asistencia en cómo ajustar, configurar o programar los sensores SMC?
Recibe las instrucciones paso a paso para configurar los sensores de caudal y presión de SMC según las condiciones de tu aplicación.
Documenta los procedimientos de ajuste de tu máquina.
Hacemos que la selección y puesta en marcha sea sencilla para ti.
Presostatos / Sensores
ZSE20[](F)/ISE20[]: Presostato digital de alta precisión, con 3 campos de visualización
ZSE30A(F)/ISE30A : Presostato digital de alta precisión, pantalla de 2 colores
ZSE30AF-X5[][]: Presostato digital de alta precisión, pantalla de 2 colores (para baja presión)
ZSE40A(F)/ISE40A : Presostato digital de alta precisión, pantalla de 2 colores
ZSE10(F)/ISE10: Presostato digital compacto
ISE7[]/7[]G: Presostato digital de alta precisión, con 3 campos de visualización
ZSE80(F)/ISE80(H): Presostato digital, pantalla de 2 colores
PS1000/1100/1200: Presostato electrónico compacto
ISA3(-L): Sistema digital de control de presencia y posición para detección de pieza, 3 campos de visualización
ISE35: Presostato digital (Integrado en regulador de presión)
PSE53[]: Sensor de presión neumático compacto
PSE54[]: Sensor de presión neumático compacto
PSE550: Sensor de presión diferencial baja
PSE56[]: Presostato para fluidos generales
PSE57[]: Presostato para fluidos generales
PSE200: Transductor de presión multicanal
PSE200A: Monitor multicanal para sensores analógicos, con 3 campos de visualización
PSE300 : Controlador de presostato, pantalla de 2 colores
PSE300A: Controlador de presostato, con 3 campos de visualización
PSE300AC: Controlador de presostato, con 3 campos de visualización
Flujostatos / Sensores
PFM: Flujostato digital, pantalla de 2 colores
PF2M7: Flujostato digital, pantalla de 2 colores
PFMB: Flujostato digital, pantalla de 2 colores
PFMC: Flujostato digital, pantalla de 3 colores
PF3A: Flujostato digital para gran caudal, pantalla de 3 colores
PFG: Monitor de caudal digital, con 3 campos de visualización
PFMV: Flujostato
PF2A: Flujostato digital para aire
PF3W: Flujostato digital para agua, pantalla de 3 colores
PF3W-U: Flujostato digital para tubería de PVC, pantalla de 3 colores
PF3W-Z/L: Flujostato digital compacto para agua. Compatible con IO-Link
PF3WB/C/S/R: Bloque de flujostatos digitales en bloque para agua
LFE[]: Flujostato digital de tipo electromagnético, pantalla de 3 colores
PF2W: Flujostato digital para agua
PF2D: Flujostato digital para agua pura y productos químicos
Para utilizar la versión online se recomiendan los siguientes exploradores/versiones: