Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Próximamente

Mostrando 1 a 10 de 12 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100

Separador de agua para vacío

Serie AMJ-D

Separador de agua para vacío

  • Elimina las gotas de agua en la línea de vacío
    Previene fallos en los equipos de vacío
  • Peso: Reducción máxima del 30 % (AMJ40-D: 0.42 kg y AMJ4000: 0.6 kg)
  • Ratio de eliminación de gotas de agua: 99 % o más
  • Mejor resistencia a la intemperie con un diseño de 2 capas
    El vaso está cubierto con un protector transparente
    Visibilidad superior: 360°.

Ventosa Magnética / 3 Posiciones Tipo Ø 32

Serie MHM-X7776

Ventosa Magnética / 3 Posiciones Tipo Ø 32

  • Permite una transferencia de alta velocidad
    Previene la atracción accidental de una segunda pieza de trabajo y permite una transferencia de alta velocidad
    Tiempo de ciclo mejorado
  • Ventosa montable en 3 superficies (Excluyendo la conexión lateral)
  • El tope (escala) permite ajustar la fuerza de sujeción y mejora la visibilidad.

Minicilindro de amarre lateral compacto

Serie C(L)KQ32-X3445

Minicilindro de amarre lateral compacto

  • Tipo compacto lateral
  • Compacto: Longitud total: 94 mm más corta (183 mm → 89 mm)∗
  • Ligero: Peso: reducción del 38% (900 g → 560 g)∗
    ∗ Comparado con el producto existente CKQG32-X2081, de bajo perfil, sin bloqueo
  • Mecanismo de bloqueo para evitar la caída de piezas de trabajo durante paradas de emergencia
  • Disponibles varias posiciones del brazo de amarre y de las conexiones
  • Montable en 2 lados.

Cilindro de alta velocidad/alta frecuencia

Serie CM2/CQ2-X3423

Cilindro de alta velocidad/alta frecuencia

  • Velocidad máxima del émbolo: 2500 mm/s
  • Frecuencia máx. de trabajo: 15 Hz
  • Energía cinética: 1.5 veces (en comparación con el producto estándar)
  • Impacto reducido debido a la revisión de la estructura del amortiguador
  • Reducción del peso de las partes móviles (vástago del émbolo, émbolo, etc.).

Cilindro neumático Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40

Serie CM2

Cilindro neumático Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40

  • Se ha agregado un modelo de vástago doble, un modelo de simple efecto, un modelo de vástago antigiro y un modelo de montaje directo [Nuevo]
  • Se ha agregado ejecuciones especiales [Nuevo]
    Ubicación especial de la conexión (-XC3), Fabricado en acero inoxidable (-XC6), Cilindro resistente al polvo (-XC4), Cilindro resistente al calor (-XB6), etc.
  • El cilindro con fijación para extremo de vástago se ha estandarizado
  • Intercambiable en montaje con el modelo existente
  • Varias opciones de soporte de montaje
    Soportes de montaje adecuados para diversas condiciones de instalación
    Flexibilidad de montaje mejorada
  • Se puede solicitar en una única referencia los cilindros con fijación de extremo de vástago y/o fijación oscilante.

Ionizador / Tipo de barra

Serie IZS51

Ionizador / Tipo de barra

  • Neutralización estática de alta velocidad: Tiempo más rápido 0,1 s
  • Ahorro de espacio: Altura 70 mm x Anchura 28 mm
    Cuerpo compacto y plano
    Se puede montar en espacios estrechos
  • Admite el protocolo de comunicación IO-Link
  • Cartucho de bajo mantenimiento
    Concentración del aire alrededor del emisor (para reducir la contaminación del emisor) y el aire auxiliar (para la transferencia de iones)
    Reduce la suciedad en el emisor, en comparación con el modelo existente
  • Opción de unidad de válvula
    Para reducir el consumo de aire al detener la purga de aire durante el modo de stand-by.

e-Actuator fácil de operar con controlador integrado, Modelo sin vástago, Modelo con vástago, Modelo guiado con vástago

Serie EQFS#H/EQY#H/EQYG#H

e-Actuator fácil de operar con controlador integrado, Modelo sin vástago, Modelo con vástago, Modelo guiado con vástago

  • Modelo guiado con vástago, Serie EQYG□H [Nuevo]
    Tamaños: 16, 25, 32
  • Fácil de configurar, como uncilindro neumático
    Con 2 posiciones de parada sin necesidad de programación
    Con 3 posiciones de parada sin necesidad de programación
    El tiempo de ciclo se puede configurar en todos los modos de funcionamiento
  • Al integrar el controlador se ahorra espacio, cableado, mano de obra
    - Sin programación
    - Tiempo de ajuste reducido
  • Emisiones anuales de CO2 reducidas hasta en un 60 % gracias a la optimización del control del motor 14,1 → 5,8 [kg-CO2e/año]
    ∗ Los valores numéricos varían según las condiciones de funcionamiento.

[Compatible con el bloque de controladores] Actuadores eléctricos Modelo deslizante/Modelo con vástago/Modelo con vástago guiado

Serie LE2F##H/LE2Y(G)#H

[Compatible con el bloque de controladores] Actuadores eléctricos Modelo deslizante/Modelo con vástago/Modelo con vástago guiado

  • Se ha añadido la serie LE2FB#H con transmisión por correa de tipo deslizante [Nuevo]
  • Se ha añadido la serie LE2YG#H de ptipo con vástago con guiado [Nuevo]
  • Compatible con controlador de bloque
    Se pueden conectar hasta 16 ejes
  • Emisiones anuales de CO2 reducidas hasta un 38 % gracias a la optimización del control del motor (comparación SMC)
    8,7 kg-CO2e/año (14,1)
    *Los valores numéricos varían en función de las condiciones de funcionamiento
  • Encoder absoluto sin batería
    Posibilidad de reinicio desde la última posición de parada.

Válvula de palanca manual

Serie VHL

Válvula de palanca manual

  • Ahorro de espacio, válvula de palanca de 5 puertos fácil de operar (tipo vertical)
  • Reducción de peso de hasta un 45 %
    ∗ Comparación entre VHL21#D-02# y VH210-#02
  • Huella reducida en un 58 %
    VH20# 7750 mm2 → VHL210D 3216.5 mm2
  • Altura interna de montaje en panel reducida en 18,6 mm
    Para montaje en panel
    * Comparación entre VHL210D y el modelo VH20# existente
  • Aumento del caudal en un 73 %
    ∗ Comparación entre VH211#-02# y VH210-#02
    (Características del caudal 1 → 4/2 (P → A/B))
  • 3 tipos de operación.

Ventosa/con función antideslizante

Serie ZP3M

Ventosa/con función antideslizante

  • Se ha añadido una forma plana ovalada con función antideslizante [Nuevo]
    Compatible con piezas de trabajo con una superficie de adsorción alargada
  • Mayor vida útil (más del doble que las ventosas de uretano)
    Material de la ventosa: FS61 (caucho a base de flúor) con excelente resistencia a la abrasión
    Número reducido de reemplazos de ventosas
  • Nervios especiales antideslizantes
    Las nervaduras diagonales están dispuestas radialmente para asegurar la fuerza de agarre en todas las direcciones
    • Evita el deslizamiento de la pieza de trabajo
    • Adsorción y transferencia seguras son posibles
  • Forma de cuenco con excelente flexibilidad
    Las piezas de trabajo curvas también se pueden adsorber
    La ventosa sigue la forma de la pieza de trabajo, lo que hace posible una adsorción estable
  • Fuerza de sujeción horizontal: 387 N (diámetro de la ventosa ø 100)
  • Adecuado para piezas de trabajo a alta temperatura (200 °C)
  • Adecuado para piezas de trabajo con película de aceite
    Como el aceite se expulsa a las ranuras entre las nervaduras especiales, el deslizamiento lateral de la pieza de trabajo se puede suprimir incluso en una placa de acero con película de aceite.