No registrado
Catálogo digital
Tras la revisión de nuestra popular serie CQ2 de cilindros compactos, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente toda la gama para ofrecerle ventajas de rendimiento aún mayores, así como un mayor número de opciones de cilindro. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y los antiguos modelos es el completo rediseño del cuerpo, que ofrece mejoradas posibilidades de montaje de los detectores magnéticos, además de una reducción del peso total del cilindro de entre el 5 y el 13% dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 con diámetros de 32 a 200 mm incorporan ranuras de deslizamiento que pueden acomodar detectores magnéticos en los cuatro laterales del cilindro sin necesidad de emplear accesorios, mientras que el nuevo diseño del cuerpo de los cilindros con diámetros más pequeños de entre 12 y 25 mm también incorpora ranuras de deslizamiento para poder acomodar detectores magnéticos en dos de los lados sin el uso de fijaciones adicionales. El producto está diseñado para utilizarse con nuestros detectores magnéticos de estado sólido con indicador de 2 colores y fácil ajuste. El canal del detector magnético integrado garantiza una total protección frente a posibles daños accidentales, así como la salud y seguridad tanto durante la instalación como durante las tareas de mantenimiento.
La serie CQM es un cilindro compacto integrado con un vástago guía y una placa. La serie está disponible en los diámetros 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm con las mismas dimensiones de montaje que la serie CQ2. El vástago guía y la placa permiten que el montaje se realice directamente. La serie CQM ofrece 4 veces la resistencia de carga lateral de la serie CQ2K y una precisión antigiro de ±0.2°.
El cilindro compacto de la serie CQS está disponible para aquellas aplicaciones con cilindro de pequeño diámetro donde el espacio es un problema. Al mismo tiempo que comparte muchas características importantes de la serie CQ2, la serie CQS ofrece carreras de longitud estándar (hasta 300 mm) en cuatro diámetros que oscilan entre 12 y 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda guía y un émbolo más grueso para regular las necesidades de rodamiento de las carreras más largas. Los modelos de cuerpo con detector magnético y sin detector magnéticos son iguales y los detectores se pueden instalar en tres (diámetro 12-16) y cuatro (diámetro 20-25) lados. La versión de carga lateral aumentada (CQS*S) está disponible para aplicaciones más demandadas.
Uno de los desafíos a los que se enfrentan los constructores de maquinaria es la petición reiterada de máquinas más pequeñas y compactas. En muchos casos, este problema no resulta difícil de solventar. Sin embargo, las reducciones de tamaño importantes se ven limitadas con frecuencia por el rendimiento de los componentes utilizados en su construcción.Como líderes mundiales en sistemas neumáticos, SMC es muy consciente de dichos problemas y, por ello, ha creado la serie CQU de cilindros compactos planos, que satisfacen este desafío aportando potencia, rendimiento y ahorro de espacio.Diseñada para su uso en aplicaciones de automatización general, la gama CQU ofrece las mejores características de rendimiento de los populares cilindros planos de la serie MU y de los cilindros compactos de la serie CQ2 de SMC, en un cuerpo de cilindro plano y excepcionalmente compacto. Gracias al desarrollo de un exclusivo y patentado anillo de retención elíptico que elimina la necesidad de utilizar culatas en los extremos en el cilindro, la serie CQU posee una longitud hasta un 15% inferior a la serie MU, una anchura hasta un 40% inferior a la serie CQ2 y ofrece una reducción de peso de hasta un 36% dependiendo del modelo seleccionado. Una ventaja adicional de esta innovadora construcción garantiza que la serie CQU sea además mucho más ligera que ningún otro cilindro plano disponible actualmente en el mercado.Ideal para aplicaciones en las que la distancia de montaje sea escasa o allí donde se necesite un cilindro con un bajo centro de gravedad, la serie CQU también puede utilizarse con una guía externa. Diseñados para utilizarse con un detector magnético pequeño, que puede acoplarse en las 4 ranuras diferentes, los cilindros de la serie CQU también pueden montarse con escuadra vertical, horizontal y con fijación oscilante hembra.