Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Actuador de giro modelo de paleta - CRB2-Z

Combínalo a tu gusto

  • Flexibilidad en el diseño – Disponibles varias combinaciones, tipos de eje, ángulos de giro y posiciones de los puertos de conexionado
  • Fácil instalación y mantenimiento – Puertos de conexión paralelos y los detectores pueden ser fijados en cualquier posición de la circunferencia
  • Soporta altas cargas – Hasta 15 Nm de par efectivo.

Y mucho más

  • Ángulo de giro: 90°, 100°, 180°, 270°
  • Rango de ajuste del ángulo hasta 240°
  • Numerosas variaciones de forma del extremo del eje (6 tipos)
  • Variantes disponibles para entornos especiales: ATEX
  • Posibilidad de seleccionar la posición de conexión: conexión lateral o conexión axial.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

CRBU2-Z
Imán
Tipo de eje
Tamaño
Ángulo giratorio
Tipo de paleta
Posición de la conexión
Detector magnético
Entrada eléctrica/longitud de cable
Número