Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Baterías secundarias - 25A-LEJS

  • Compatible con la fabricación de baterías
  • Tamaños de actuador: 40 y 63 mm
  • Carrera: 200 a 1500 mm
  • Motores servo AC, 100/200W
  • Gran precisión y alta rigidez, con una doble guía prismática
  • Libre de cobre y zink (Excepto algunos accesorios)
  • La grasa se puede usar con un punto de rocío tan bajo como -70ºC.

Configuración de producto

25A-LEJS-
Tamaño
Tipo de motor
Modelo de husillo
Carrera
Opción de motor
Tipo de cable del actuador
Longitud de cable
Tipo de controlador
Longitud del cable E/S