No registrado
Catálogo digital
Tras las demandas de los clientes de una gama de cilindros giratorios de amarre fáciles de mantener, con una buena selección de opciones de carrera y opciones de montaje dual, nuestros ingenieros de I+D simplemente han escogido las mejores características de dos productos SMC existentes, la serie MK y la serie MK2, y las han combinado en nuestra nueva y mejorada serie MK. Disponible en diámetros de 12 a 63 mm y longitudes de carrera de amarre de hasta 50 mm dependiendo del modelo seleccionado, la nueva serie MK ayuda a responder a las necesidades de los clientes con la posibilidad de seleccionar un montaje en el cuerpo o un montaje mediante taladros pasantes, así como facilitando el mantenimiento con juntas y pasador guía totalmente reemplazables. Diseñados para su uso con nuestro detector magnético compacto D-M9, que puede montarse en las 4 caras (sólo en 2 caras en el caso de 20 y 25 mm), estos nuevos cilindros giratorios de amarre también pueden utilizarse, en caso necesario, junto con nuestra serie D-P3DW de detectores magnéticos resistentes a campos magnéticos.
Con la combinación del tamaño del cilindro compacto y la capacidad de rotación, el cilindro de la serie MK2 está diseñado para aplicaciones de amarre de gran resistencia, con un brazo integrado disponible que se desplaza hacia fuera cuando el cilindro se extiende. Como opción estándar está disponible el giro de 90º en sentido horario o antihorario y los brazos de amarre con tornillo de fijación. La serie MK2 está disponible en 6 diámetros distintos de 20 mm a 63 mm y carreras de 10 mm a 50 mm.
En SMC hemos reforzado nuestra posición en el mercado de los cilindros de amarre con la comercialización de la serie CK1-Z. Esta serie actualizada ofrece un mejorado ajuste de caudal y a una optimizada longitud de la camisa, reforzando nuestra continua inversión en investigación y desarrollo para satisfacer las necesidades comerciales se nuestros clientes. Ambos extremos pueden incorporar un regulador de caudal fácilmente ajustable, con el consiguiente ahorro de mano de obra y de espacio. Con longitud reducida, otras características útiles son un sencillo ajuste, una amortiguación neumática flexible, así como la posibilidad de montar detectores magnéticos resistentes a campos magnéticos en 3 direcciones y la opción de utilizar un vástago para montaje de detectores magnéticos También existe flexibilidad de conexionado gracias a las conexiones ubicadas en 3 superficies. La serie CK1-Z es ideal para operaciones de amarre en entornos en los que existan campos magnéticos estándares o fuertes, así como en el sector de fabricación de automóviles.
La adición de dos nuevas opciones de ahorro de espacio a nuestros populares cilindros de amarre de las series C(L)KG y C(L)KP nos permite disponer de algunas grandes soluciones para aplicaciones de ensamblaje y soldadura robotizados. Estos nuevos cilindros, que se pueden seleccionar con o sin bloqueo, son casi un 20% más cortos y un 50% más ligeros que nuestros actuales productos. Disponibles en diámetros de 25, 32 y 40 mm, estos cilindros más compactos, también se pueden utilizar con nuestra serie D-P3DW de detectores magnéticos resistentes a campos magnéticos con indicación en 2 colores.
La brida de amarre de SMC CKZ2N esa comforme a la nueva norma NAAMS. El diseño de la cuebierta redondeada y el botón de escape que sólo sobresale un poco, previene fallos en el mecanismo de escape por acumulación de salpicaduras de soldadura. El ángulo de apertura se puede modificar si se reemplaza el tornillo de tope. el CKZ2N está disponible en tamaños 50, 63 y 80mm con ángulos de apertura desde 30° a 135°.