No registrado
Catálogo digital
Las aplicaciones que conllevan un movimiento preciso de 10 a 50 mm (1/2-6") requieren un cilindro y una guía de precisión. La serie MXS cumple esta función integrando un rodillo transversal con una guía y dos cilindros neumáticos pequeños para la generación de fuerza compacta. La serie MXS está disponible en 6 diámetros, cada uno con longitudes de carrera ajustables, y es estándar con detector magnético. Los ajustes de carrera están disponibles para extender, retraer o ambas acciones a la vez en rangos de 0-5 mm, 0-15 mm y 0-25 mm. Además, hay muchas otras opciones estándar que incluyen amortiguador hidráulico, bloqueo en finales de carrera, conexionado axial y telescópico.
Nos complace presentar la mejorada serie MXH-Z de mesas lineales de deslizamiento compactas. Este nuevo modelo incorpora una guía lineal de alta rigidez, que genera un momento admisible hasta un 240% superior y que hace que sea adecuado para aplicaciones en las que la pieza se encuentre a gran distancia. Flexible y ligera, la serie MXH-Z está disponible en diámetros de 6 a 20 mm, con la posibilidad de montaje en 4 direcciones y de conexionado en 3 direcciones.Extremadamente precisa, gracias a su elevado paralelismo de carrera, la mesa de deslizamiento resulta especialmente útil en aplicaciones de transporte y posicionamiento y en aplicaciones con espacio limitado como los dispensadores. La opción de montaje directo de detectores magnéticos de tipo redondo D-M9* también reduce los costes de mano de obra.
La serie MXF es una mesa lineal de perfil plano que utiliza una guía rígida montada en paralelo a un cilindro neumático. El actuador está equipado con orificios de localización para facilitar y agilizar los cambios en el montaje. La altura de la mesa lineal de la serie MXF es de un 54% a un 67% menor que la de la serie MXS.
La serie MXP es ideal para aplicaciones que requieren movimientos de gran precisión en desplazamientos cortos. La mesa lineal de precisión dispone de una guía mecánica con límites de tolerancia muy ajustados que funciona con rodamientos a bolas lineales de recirculación altamente precisos. Esta guía puede alcanzar un paralelismo de 0.02 mm y una precisión antigiro menor a 0.03 grados. Dos de las superficies de montaje hacen que la tolerancia de trabajo sea +/-0.05 mm más la tolerancia de la pieza de trabajo. La guía cuenta con dos pistones que funcionan de manera independiente para dar movimiento al actuador.
La serie MXY es un modelo de carrera larga de la mesa lineal neumática de la serie MXP. La serie MXY se presenta con un cilindro sin vástago de arrastre magnético incorporado. Integrado con una guía lineal, la serie MXY tiene un diseño ligero, compacto y rígido.
La serie MXW es una mesa lineal de carrera larga diseñada para carreras de hasta 10 pulgadas (300 mm). Los ajustes de carrera son estándar con amortiguadores hidráulicos opcionales. La mesa rígida convierte la serie MXW en una serie ideal para la transferencia precisa de cargas.
La nueva mesa de deslizamiento ofrece una flexibilidad total y un ahorro de costes real. Tras el éxito de nuestra popular serie MXQ de mesas de deslizamiento, nuestros expertos en I+D han llevado aún más lejos el desarrollo de este producto con la comercialización de nuestra nueva serie MXQR totalmente reversible. Hasta ahora, los clientes que realizaban un pedido de MXQ tenían que especificar, en el momento del pedido, el lado exacto en el que deseaban ubicar los reguladores de carrera y las conexiones neumáticas. Esto hacía que cualquier cambio de última hora en las especificaciones de diseño fuera difícil de adaptar, provocando frecuentes retrasos o la necesidad de mantener existencias por duplicado. Sin embargo, con la nueva serie MXQR, este problema es algo del pasado gracias a que esta innovadora gama de mesas de deslizamiento es totalmente reversible, es decir, una versión estándar y una versión simétrica en un único producto. Disponible en una gama de diámetros que abarcan desde 6 mm hasta 25 mm y con diversas opciones de amortiguación, esta mesa de deslizamiento neumática de doble efecto ofrece una flexibilidad total y un verdadero ahorro de costes.
La solución para un actuador lineal sujeto a cargas elevadas. Ideal para aplicaciones de manejo de material. Los dos modelos básicos incluyen casquillos deslizantes de auto lubricación y guías lineales de rodamientos de bolas. El modelo de cojinetes de 100 mm puede detener una carga de 1300 Kg. transportada a 280 mm/sg, o elevar suavemente una carga centrada de 450 Kg. con un factor de seguridad del 40%. El paquete general es muy compacto y los orificios de montaje pre-roscados aseguran un ajuste sencillo de las fijaciones. Montaje lateral e inferior. La serie MGQ ofrece diámetros de 12 a 100 mm y puede llevar instalados detectores magnéticos.
La serie MGZ es un cilindro neumático de doble potencia sin lubricación disponible en modelos giratorios y no giratorios. El diseño único de la serie MGZ dobla la extensión del área presurizada lo que convierte a la serie MGZ en un cilindro ideal para operaciones de elevación y prensado. El modelo de bloqueo frontal de la serie MGZ sujeta el vástago mientras se extiende.
En SMC siempre estamos innovando y nuestra nueva serie MGPW de cilindros guiados no es una excepción. Esta nueva serie de cilindros resistentes a esfuerzos torsores, ha sido diseñada para manejar grandes piezas de trabajo y posee una resistencia mejorada de la placa que triplica al valor de la serie MGP estándar, así como una mejorada precisión antigiro. Aunque la serie MGPW presenta un volumen que es un 170% superior, tiene un peso similar a la serie MGP, gracias al uso de aluminio anodizado y a la optimización de las dimensiones de diversos componentes. Fácil de configurar y de instalar, reduciendo así los costes de mano de obra, la serie MGPW se puede utilizar con detectores magnéticos de estado sólido con indicación en dos colores D-M9*W o con detectores magnéticos redondos que se pueden instalar directamente. Ideal para el traslado de grandes piezas de trabajo y de piezas con cargas excéntricas, la serie MGPW presenta tres tipos de guiado y tres opciones de montaje como estándar y es apropiada para diversas aplicaciones, tales como elevación y empuje.
La mesa de elevación y empuje de cargas de la serie MGF son de perfil plano, cilindros compactos que utilizan un gran manguito guía que proporciona una excelente resistencia a cargas excéntricas. El montaje es posible desde 2 direcciones. Un mecanismo de antigiro incorporado evita el giro de la parte superior de la mesa. Las ranuras en forma de T están disponibles en las 3 superficies del cuerpo MGF (excepto en la conexión), permitiendo el montaje de varias bridas. Los detectores magnéticos opcionales se pueden montar en las 4 superficies del cuerpo.
La serie CXT está diseñada para carrera corta (hasta 300 mm) y aplicaciones de carga elevada. El cilindro utiliza un cuerpo deslizante, que incorpora grandes vástagos guía que permiten cargas mayores en comparación con las guías de la competencia. La serie CXT está equipada con amortiguadores hidráulicos opcionales o ajustes de carrera. Los rodamientos lineales a bolas o los cojinetes de acero al carbono están disponibles para las aplicaciones que requieren un funcionamiento uniforme o carga de impacto, respectivamente. La fuente de alimentación proviene de un cilindro CQS, que se adapta mediante un acoplador flexible.
El cilindro con guía de la serie MGG es ideal para aplicaciones de manejo de material que conlleven parada, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro lineal convencional, guía de movimiento lineal y un dispositivo antigiro. Entre las características se incluyen los amortiguadores hidráulicos incorporados, el ajuste finito de carrera, topes y detectores. Otras características incluyen: Rodamiento a bolas o lineales disponibles, amortiguadores hidráulicos incorporados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antigiro y carga elevada.
El cilindro con guía de la serie MGC es ideal para aplicaciones de manejo de material incluido parada, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro lineal convencional y dispositivos antigiro. Las características incluyen amortiguaciones neumáticas estándar, boquilla de engrase y detector. Otras características incluyen los rodamientos lineales a bolas, el diseño compacto, la amortiguación neumática ajustable y el actuador guiado ligero.
La serie CXS está disponible en seis tamaños de diámetro y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación antigiro muy precisa. Es apropiada para aplicaciones de pick-and-place o para el manejo de material de poca resistencia. La serie CXS puede utilizarse para detectores tipo reed y detectores de estado sólido. Disponible en versiones de sala limpia.
La unidad deslizante de la serie CXW puede absorber energía en un gran número de aplicaciones, desde las de alta velocidad con poca carga hasta las de baja velocidad y mucha carga, sin necesidad de ajustes. La unidad deslizante se puede instalar en la carcasa o en la placa, dependiendo de la aplicación. Los casquillos de deslizamiento o los rodamientos lineales a bolas están disponibles. Es posible instalar detectores magnéticos.
Las unidades lineales CX2 ofrecen un posicionado altamente preciso y un funcionamiento uniforme con grandes fuerzas. Su diseño compacto y perfil plano satisface los requisitos de espacio mínimo para adaptarse a muchas aplicaciones de diseño. Las unidades CX2 están disponibles en tres diámetros y carreras de 25mm a 200mm. Los agujeros pasantes de la carcasa proporcionan un montaje directo de la carga o un posicionado fijo del cuerpo. Los detectores magnéticos opcionales se pueden montar directamente en la carcasa del cuerpo o en un raíl de placa extrema.
El cilindro MTS proporciona una precisión antigiro superior y estabilidad lineal en un paquete compacto. Los cilindros antigiro tradicionales pueden mantener la posición de sujeción sólo hasta 0.5° y presentan problemas de sellado inherentes. Al integrar un rodamiento lineal a bolas sobre eje ranurado como cojinetes del vástago, este cilindro aproxima la precisión antigiro de un cilindro guiado sin los requisitos de espacio añadido de los vástagos guía externos. Además, el diseño especial de sellado del vástago limita las fugas a las equivalentes de un sellado del vástago redondo. Un bloqueo a final de carrera opcional mantiene el vástago en la posición retraída incluso en el caso de pérdida de presión de aire para seguridad añadida. El montaje se puede realizar a partir de cuatro superficies instaladas de manera precisa con un paralelismo de menos de 0.1 mm.