Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

25A-RSH, Cilindro de tope, Gran resistencia

  • Este producto ha sido sustituido por la serie RS2H.
  • Compatible con la fabricación de baterías
  • Cilindro de tope de alta resistencia
  • Disponible con doble efecto & efecto simple
  • Diámetros: 20mm a 32mm
  • Rango de carreras: 15mm a 40mm
  • Posibilidad de montaje de detector magnético.

Configuración de producto

25A-RSH-
Diámetro
Rosca de conexión
Carrera
Acción
Material del rodillo
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número