En una planta de fabricación y procesamiento, el malgasto de la energía se debe fundamentalmente a factores como un inadecuado control del consumo de aire, la no detección de fugas y el uso de procesos no optimizados en cuanto a los tiempos de standby y apagado. Las consecuencias incluyen unos mayores costes, así como problemas inesperados debidos a una planificación inadecuada del mantenimiento y a actuaciones insuficientes.
Una tecnología que resuelve problemas
La serie AMS20/30/40/60 de nueva generación de SMC aborda estos problemas con su combinación de un regulador, un hub wireless y una válvula de evacuación de la presión residual. Además de monitorizarel consumo de aire, que puede ayudar a identificar un consumo excesivo o la presencia de anomalías, los clientes que inviertan en el nuevo Air Management Hub también podrán monitorizar la presión y la temperatura de sus líneas de aire para establecer parámetros de base para sus máquinas y fábricas.
El análisis de los datos de alta resolución recopilados por el AMS permite establecer la base para definir las acciones preventivas y las tareas de mantenimiento. Esto es importante, ya que a los equipos de mantenimiento a menudo les resulta complicado recopilar datos específicos de las líneas de aire, lo que lleva a un mantenimiento insuficiente y a falloso picos de consumo de energía inesperados.
El AMS aporta beneficios tanto para el mantenimiento predictivo como para estrategias de monitorización basadas en condiciones ya que la recopilación de datos ayuda a detectar fugas y proporciona una huella digital de las condiciones de trabajo preferentes. El sistema también monitoriza el estado del equipo para analizar variaciones y, a continuación, reducir el tiempo de inactividad, el derroche y la necesidad de acciones correctivas.
Mayor eficiencia, menos CO2
Mediante la reducción automática programable de la presión y los tiempos de apagado, el AMS permite a los usuarios reducir tango el consumo de aire comprimido como el de energía, mejorando la eficiencia de los procesos y reduciendo las emisiones de CO2 generadas por la producción de aire comprimido. Junto con mejoradas capacidades de mantenimiento, los usuarios también pueden aprovechar la digitalización de la instalación para aumentar los niveles de control. Esta capacidad utiliza las ventajas de una innovadora tecnología wireless, que se integra fácilmente y evita la necesidad de utilizar cables de comunicación.
La capacidad wireless resulta muy beneficiosa, ya que evita la necesidad de implementar soluciones eléctricamente complejas con un cableado excesivo y elimina la posibilidad de cometer errores durante la conexión de cables. Además, los sistemas con cables aumentan la complejidad de las tareas de configuración de dispositivos y requieren un PLC o un servidor Edge, mientras que la comunicación a larga distancia puede ralentizarse.
Por el contrario, el AMS favorece el ahorro tanto de tiempo como de costes al requerir menor trabajo instalación y puesto en marcha, menos cableado y menos conectores y puntos de conexión giratorios.El sistema descentralizado es compatible con OPC UA para la conexión de comunicación de datos directa sin necesidad de un PLC, así como con el uso de dispositivos Ethernet I/P, Profinet e IO-Link. Con un único hub AMS, los clientes podrán conectar hasta 10 unidades remotas con una distancia máxima de comunicación de 100 m de radio.
Solución sostenible.
La serie AMS20/30/40/60 es una solución sostenible global que generará un beneficio a cualquier usuario de aire comprimido, independientemente de que se trate de una aplicación en la industria de fabricación general, automoción, máquinas-herramienta, electrónica, embalaje, textil, alimentaria, silvicultura/papel o ciencias de la vida.
El sistema AMS posee una clasificación de protección ambiental IP65 o IP67 dependiendo del tipo de regulador empleado.
1 ene. 2023