Hasta ahora, si un cliente necesitaba presión tanto positiva como negativa, era necesario montar dos bloques diferentes: uno para las válvulas que controlan los actuadores neumáticos y otro para los eyectores y ventosas para vacío. Ahora, sin embargo, SMC ha combinado dos productos probados en una única unidad, el bloque compacto de electroválvulas de 5 vías de la serie JSY y el bloque de eyectores de vacío de la serie ZK2-A.
Menos cableado, más espacio
Fácilmente adaptable a todo tipo de instalaciones, el principal beneficio es la reducción del cableado, ya que dispone de una única entrada eléctrica para todo el bloque. Este concepto no solo reduce los costes de cableado y el tiempo de conexión, sino que también ahorra un espacio valioso en sistemas móviles como los robots y reduce el número de módulos que hay que conectar/desconectar. Además, la longitud total del bloque es menor que la de los bloques por separado, a pesar de proporcionar hasta 32 salidas combinadas (2 a 24 estaciones de válvula, 1 a 8 estaciones de eyector).
Compatible con bus de campoLa serie JSY & ZK2-A t ofrece un mayor número de opciones de protocolos de comunicación de bus de campo para el control remoto y la monitorización de los procesos de fabricación, ya que los usuarios pueden beneficiarse de las unidades de interfaz en serie que son compatibles con la serie JSY para proporcionar control simultáneo de los eyectores de vacío. Esto permite controlar tanto las válvulas como los eyectores con hasta 15 protocolos, incluyendo EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT e IO-Link, así como el sistema inalámbrico de SMC.
Mantener la calma bajo presión
En comparación con los escasos productos de combinación disponibles en el mercado, la serie JSY & ZK2-A de SMC supone una diferencia notable. La unidad conecta el bloque de válvulas y el bloque de eyectores de vacío usando una placa final especial, permitiendo así que los usuarios se beneficien de un sistema separado para alimentación y escape de cada parte de la unidad. Esta configuración contrasta con las soluciones de la competencia, en las que se usa la misma alimentación y el mismo escape para las válvulas y para los eyectores. El beneficio de la serie JSY & ZK2-A de SMC es que evita las fluctuaciones de presión y el funcionamiento inestable de las válvulas, ya que cada producto cuenta con su propio diseño independiente de alimentación y escape. Cabe destacar que la presión de vacío, el caudal de succión y la capacidad de respuesta no se ven comprometidas.
Gracias a la impresionante relación caudal/tamaño de la válvula (hasta 567 l/min de caudal), los usuarios pueden reducir los tiempos de procesamiento totales y aumentar OEE, mientras que el sistema de bloque de vacío con hasta 8 eyectores constituye una solución altamente flexible para los ingenieros de diseño. El reducido tiempo de instalación y el menor mantenimiento también se añaden a la lista de ventajas de la nueva serie JSY& ZK2-A de SMC. El producto aporta beneficios a una multitud de aplicaciones de ensamblaje, traslado y manipulación de materiales, incluyendo el transporte de piezas con orificios, superficies irregulares o formas completas, así como los procesos de formación de cajas de cartón.
1 jul. 2022