Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Colectores compuestos: las ventajas son evidentes

   Por Russell Breden | Jefe de Grupo, Centro Técnico Europeo del SMC

 

MARZO 2024


En aplicaciones como el análisis de laboratorio y el diagnóstico in vitro (DIV) existe una demanda creciente de colectores que engloben múltiples circuitos en una solución sólida y transparente. En SMC somos capaces de desarrollar y fabricar estos colectores, a menudo técnicamente complicados, de acuerdo con las necesidades específicas de su aplicación.

Los colectores de material compuesto son increíblemente útiles por muchas razones, principalmente porque la claridad óptica permite realizar una inspección visual inmediata de los canales/trayectorias de los fluidos. Como resultado, le resultará fácil observar cualquier cambio de color en aplicaciones que impliquen flujo o mezcla de fluidos. Amalgamar todos los circuitos en un único colector también significa que puede aprovechar ventajas como la minimización del espacio y un mantenimiento más sencillo. Además, al estar todos los componentes en una sola unidad, se reducen considerablemente las necesidades de tuberías y accesorios, lo que elimina posibles puntos de fuga, contribuye a la eficiencia energética general y aumenta la fiabilidad del sistema.

Representación de las capacidades de SMC en el diseño y desarrollo de colectores acrílicos

 

Estado de la técnica

Para desarrollar y fabricar con éxito colectores que a menudo "encajan como un guante" es necesario adoptar un enfoque artesanal y trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes, que suelen proporcionarnos un esquema y la disposición del circuito en los que basamos nuestro diseño. Las decisiones iniciales suelen estar relacionadas con el material, con opciones como PMMA, PC, PVC o PEI, dependiendo en gran medida del tipo y la temperatura del fluido que se desee utilizar.

Los colectores de material compuesto permiten una gran creatividad de diseño. Podemos incorporar vías de flujo curvas (que ayudan a minimizar los volúmenes muertos), distintos tipos de cámaras y varios tamaños de vías de flujo según sus necesidades. Nuestros clientes suelen beneficiarse del montaje de diversos productos, como válvulas de dos puertos, presostatos, válvulas antirretorno y reguladores, para obtener una solución de control de fluidos integrada y fiable.

Válvula solenoide de 2/3 puertos de SMC para líquidos químicos - Serie LVM
Válvula solenoide de 2/3 puertos para líquidos químicos de SMC en colector acrílico

 

Nuestro sólido y probado proceso de fabricación se basa en la experiencia en el mecanizado de las capas básicas según la configuración exacta de la ruta de fluidos acordada con los clientes, seguido de la unión por difusión de las capas bajo presión y calor para obtener una solución del tamaño adecuado.
Los procesos finales incluyen el alivio de las tensiones residuales para la estabilidad del producto, el mecanizado posterior a la unión (normalmente formando roscas) y la aplicación de etiquetas o marcas UV para facilitar su uso.

Médicamente apto

El resultado es una solución muy resistente que no requiere el uso de colas ni disolventes, lo que garantiza que el colector sea apto para su uso en aplicaciones médicas y, al mismo tiempo, minimiza la contaminación de fluidos.

Si tiene en mente un circuito de fluidos que requiere un circuito complejo o transparencia para la inspección visual, disponemos de asistencia técnica experta con capacidad para hacer realidad su visión de un colector de material compuesto.

Por Russell Breden | Jefe de Grupo, Centro Técnico Europeo del SMC

Russell es ingeniero mecánico colegiado y se incorporó al Centro Técnico Europeo de SMC en 2005, aportando al equipo una serie de conocimientos y experiencias industriales previos. La participación de Russell en una gran variedad de proyectos de diseño en una amplia gama de aplicaciones ha ayudado a mantener fresca su curiosidad por la ingeniería, y está disfrutando de los retos de Jefe de Grupo para ayudar a crecer y desarrollar su equipo.
Fuera del trabajo, Russell declara tener demasiadas aficiones, y lo más habitual es que se relaje pintando miniaturas, jugando a juegos de mesa y de rol, cuando no está de excursión o paseando/entrenando a su perro.

 

¡Síguenos!

Síguenos en Linkedin para descubrir contenido técnico especializado y estar al día de nuestros eventos.

Síguenos en Youtube para descubrir las aplicaciones de nuestros productos.

 

Descargables

 

También te puede interesar

 

SMC Expert Article - Válvulas de 2 puertos Selección de válvulas de 2 puertos: un caso de apertura y cierre
Por Eduardo Santamaría, Jefe de Grupo de la Sección de Válvulas del Centro Técnico Europeo de SMC
Seguir leyendo 

Manipulación óptima de fluidos, en analizadores, en la industria Life Science
Por Philippe Pinto – Director de Life Science Industry en Europa
Leer más 

SMC Expertise: Comprendemos tus retos diarios

Sigue leyendo para descubrir cómo nuestros clientes dan vida a nuestros productos