Todos sabemos que las aplicaciones de automoción de gran volumen, como la soldadura, tienen numerosas exigencias, entre ellas una alta productividad y fiabilidad. Cualquier fallo o incoherencia en las soluciones robóticas utilizadas en estos procesos puede dar lugar a costosas paradas de producción y elevados costes de mantenimiento o reparación. Por este motivo, un número cada vez mayor de fabricantes de robots optan por trabajar con nuestro equipo de ingenieros expertos de SMC, que puede ofrecer una solución modular muy eficaz y cómoda para manipular medios específicos de soldadura, como aire, gases y agua.
MARZO 2021
La soldadura por arco, por láser y por puntos es habitual en el sector de la automoción, donde los requisitos de medios para el robot pueden incluir aire comprimido, agua y gases de soldadura como N2 o CO2. Podemos adaptar cada una de nuestras soluciones modulares basadas en paneles para que se ajusten a distintas configuraciones, controlando la presión y el flujo de los medios en función de las demandas específicas de la aplicación. Por ejemplo, muchas tareas de soldadura requieren una presión de entre 2 y 6 bares, y un caudal de entre 200 y 500 l/min.
Ayudamos a los ingenieros de robótica a introducirse en el "lenguaje" de la neumática, ayudándoles a traducir o interpretar los requisitos del control de movimiento accionado por aire y las ventajas que puede aportar. A modo de ejemplo, ¿qué tipo de electroválvula se necesita para satisfacer las exigencias de tareas específicas de soldadura robótica? Tal vez el brazo del robot deba moverse a distintas velocidades durante el proceso de soldadura, así que ¿cuál es la mejor manera de reducir o aumentar el caudal de medios en consecuencia? La neumática es nuestro lenguaje y podemos ayudarle a encontrar las respuestas a estas importantes preguntas y a muchas más.
A modo de ejemplo, recientemente hemos desarrollado un panel neumático para un importante fabricante de robots que resulta ideal para células de soldadura láser. El panel cuenta con circuitos independientes de aire y gas comprimidos para ofrecer un control preciso de la soldadura. Podemos garantizar que la filtración y el ajuste del aire comprimido y la presión del gas de soldadura proporcionan una calidad repetible del producto acabado, lo que es de vital importancia en la industria automovilística, que es muy exigente. El panel alberga una válvula de arranque de seguridad para el suministro de aire a baja velocidad que eleva gradualmente la presión inicial en el sistema de aire. Esta válvula también facilita el escape rápido cortando el suministro de aire.
Nuestras soluciones modulares de manipulación de medios también son ideales para las operaciones de pintura en la industria del automóvil, donde la calidad vuelve a ser esencial. Los medios típicos pueden incluir productos sin silicona, muy populares en aplicaciones de automoción, ya que la silicona tiene un efecto perjudicial sobre la adherencia de la pintura.
Además de un control preciso, la adopción de una solución modular para el manejo del material proporciona eficiencia energética, ya que el suministro de material sólo se realiza cuando es necesario a través de un regulador proporcional. La seguridad es otra ventaja, ya que las válvulas integradas garantizan que todo el sistema deje de funcionar si alguien entra en la barrera protectora.
Para facilitar la vida a los fabricantes de robots, nos aseguramos de que cada panel incluya todos los componentes necesarios para ofrecer una solución completa, incluidas unidades FRL con válvula de liberación de presión residual y función de arranque suave, así como tuberías de agua de refrigeración (si es necesario), racores, mangueras y accesorios. El robusto diseño de los paneles garantiza su idoneidad para el uso en todas las aplicaciones de soldadura y pintura, en las que prevalecen condiciones ambientales de funcionamiento extremadamente exigentes.
|
Use robotics to take a firm grip on production flexibility |
|
Robótica inalámbrica: menos es más |
|
Los cobots y los end effectors unidos para ofrecer soluciones flexibles y asequibles |