Hay ciertas características que debe buscar a la hora de seleccionar tecnología de control de temperatura para su uso en el sector de las ciencias de la vida. Podría decirse que una de las más frecuentes es un sistema que aproveche las ventajas del efecto Peltier, que introduce ventajas importantes para quienes realizan trabajos de laboratorio, como la estabilidad a altas temperaturas, el bajo nivel de ruido y vibraciones y unas dimensiones físicas compactas.
MARZO 2022Para quienes no estén familiarizados con el término, el efecto Peltier consiste en el enfriamiento de una unión y el calentamiento de la otra cuando se mantiene corriente eléctrica (CC) en un circuito de material compuesto por capas alternas de semiconductores disímiles. Estos semiconductores se intercalan entre capas cerámicas que actúan como aislantes térmicos, creando así una célula Peltier (también conocida como dispositivo termoeléctrico). Los técnicos de laboratorio pueden invertir la dirección del flujo de calor simplemente invirtiendo la polaridad de la corriente continua. La cantidad de calor/frío generada es directamente proporcional a la diferencia de tensión aplicada entre los cables positivo y negativo de la fuente de alimentación.
Con un dispositivo termoeléctrico se puede controlar la temperatura en una estrecha banda de tolerancia (±0,01 a ±0,03°C) gracias a su rapidísimo tiempo de respuesta. Por supuesto, en las aplicaciones de refrigeración hay una clara necesidad de eliminar el calor del otro lado de la célula Peltier, lo que significa que todas las soluciones de refrigeración de este tipo requieren disipadores y ventiladores. Sin embargo, el ruido de los ventiladores de una célula Peltier es menor que el producido por otras tecnologías de transferencia de calor existentes, lo que garantiza su idoneidad para el uso en entornos de laboratorio. La vibración de los sistemas de refrigeración Peltier también es extremadamente baja, ya que no hay piezas móviles (excepto los ventiladores y las bombas utilizadas para la transferencia de fluidos).
Por supuesto, existen otras tecnologías de control de la temperatura, como los sistemas de compresor/evaporación, que, aunque ofrecen una mayor capacidad de refrigeración, ofrecen una peor estabilidad de la temperatura y un mayor nivel de ruido y vibraciones. Los sistemas pasivos aire/agua o agua/agua también pueden proporcionar altas capacidades de refrigeración, pero requieren una fuente de refrigeración secundaria (agua fría o aire frío). Como resultado, estos sistemas no pueden enfriar un fluido a una temperatura inferior a la ambiente (aire a agua) o a la del agua de la instalación (agua a agua).
En SMC ofrecemos todo tipo de dispositivos Peltier para aplicaciones de ciencias de la vida, incluido el baño termoeléctrico HEB y el dispositivo termoeléctrico HECR (variantes refrigeradas por aire y por agua), que se puede montar en un bastidor de 19 pulgadas.
Como empresa global que proporciona soluciones de automatización para todo tipo de industrias en todo el mundo, somos capaces de diseñar y producir productos de tipo Peltier para muchos tipos de aplicaciones de alta tecnología, pero especialmente para el sector de las ciencias de la vida, donde SMC ha sido un socio tecnológico clave durante más de 40 años.
|
Gestión térmica: un tema candente para los OEM de ciencias de la vida |
|
Refrigeradores térmicos SMC: bajo coste total de propiedad, gran tranquilidad |
|
Manipulación óptima de fluidos, en analizadores, en la industria Life Science |