Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Una estrecha colaboración con el cliente impulsa soluciones de automatización óptimas

Colaboramos estrechamente con nuestros clientes para desarrollar soluciones basadas en proyectos reales que, por ejemplo, coincidan directamente con sus objetivos. Este enfoque proporciona a SMC una base sólida para el desarrollo de soluciones óptimas, que en última instancia ponemos en marcha para beneficiar a toda la industria. Un ejemplo de ello es el nuevo sistema de gestión del aire, que no sólo ayuda a reducir el consumo de aire comprimido hasta en un 62%, sino que también reduce las emisiones de carbono al requerir menos aire en momentos de baja o nula demanda.

  Por Dan Ives, Ingeniero Superior de Proyectos, Centro Técnico Europeo

ENERO 2023

Una empresa internacional de primer orden colabora estrechamente con SMC para ayudarle a alcanzar sus Objetivos de Desarrollo Social (ODS) y sus objetivos de transformación digital. El cliente buscaba una solución que pudiera proporcionar datos de alta resolución para ayudar a supervisar el uso del aire (presión, caudal y temperatura) de sus máquinas, al tiempo que proporcionaba un control económico del suministro de aire. La solución debía poder instalarse tanto en las máquinas existentes como en las nuevas. Otros requisitos eran la facilidad de acceso a los datos y la sencillez de la puesta en marcha. Basándose en estos requisitos previos, nuestro equipo de ingenieros se puso manos a la obra para desarrollar el sistema de gestión del aire.

Sistema de gestión del aire de SMC: mejore la gestión del aire comprimido

 

Impulsar la sostenibilidad

Las líneas de producción típicas del cliente constan de unos 10 tipos de máquinas diferentes que manipulan un mínimo de 180 botellas por minuto. Cada máquina realiza diversas operaciones con aire comprimido, como el soplado de aire y el mantenimiento del vacío, que dan lugar a un elevado consumo de aire y, por tanto, a elevados costes energéticos. Debido a las grandes diferencias entre cada máquina, el concepto de nuestro sistema de gestión del aire se centra en condiciones universales de la máquina como parada, marcha, espera y error. Considerado un estándar universal, PackML proporciona la definición de estas condiciones.

Para dar un ejemplo de cómo funciona el sistema de gestión del aire, supongamos que una máquina de descifrado de botellas está parada debido a un problema con la máquina de etiquetado de botellas de la línea. Antes, la máquina no era inteligente y seguía consumiendo aire. Sin embargo, el sistema de gestión del aire utiliza la señal de espera de la máquina como permiso para hacer algo positivo. Por ejemplo, si la señal de espera supera una duración determinada por el cliente, el sistema de gestión del aire regula a una presión secundaria más baja, como 4 bares en lugar de la presión primaria de 7 bares. Como resultado, el caudal se reduce, normalmente a más de la mitad, lo que supone una drástica reducción de la energía consumida por el aire y de las emisiones de CO2. El sistema de gestión del aire de SMC también dispone de una válvula opcional para el modo de aislamiento total (aislamiento del aire comprimido). Al superar una duración secundaria determinada por el cliente, la misma máquina puede detener por completo cualquier uso innecesario de aire comprimido, reduciendo aún más sus requisitos energéticos.

Digitalización de activos

Hemos hecho que el sistema de gestión del aire sea extremadamente flexible en cuanto a opciones de conexión: es posible desplegar una conexión por cable o, utilizando nuestra conectividad inalámbrica patentada, puede utilizar una conexión por cable a una unidad base que coteja los datos de hasta 10 dispositivos remotos. También puede optar por conectarlo a su red de bus de campo, o simplemente utilizar la interfaz de servidor OPC UA integrada en el dispositivo, lo que elimina el impacto y la complejidad de la comunicación con máquinas con diferentes protocolos de bus de campo.

El sistema está totalmente "preparado para la fábrica oscura", lo que le brinda la oportunidad de realizar un control y una supervisión descentralizados. Además del ahorro energético, el análisis de datos constituye la base para definir las mejoras de eficiencia y las actividades de mantenimiento preventivo.

Nuestro sistema de gestión del aire facilita la recopilación de datos de alta resolución (10 Hz), lo que permite establecer tendencias de la presión, el caudal y la temperatura de cada máquina equipada con el producto. Estos datos permiten al cliente medir y supervisar sus activos y tomar decisiones informadas sobre cuándo realizar el mantenimiento de sus máquinas. Los usuarios también pueden pasar los datos a otros servicios, como sistemas informatizados de gestión del mantenimiento (GMAO) o paquetes de aprendizaje automático de IA.

Rápido retorno de la inversión

Con el sistema de gestión del aire, el ahorro suele ser pequeño por intervención. Sin embargo, a lo largo del ciclo de trabajo anual de una máquina, multiplicado por varias máquinas y líneas de producción, nuestro cliente consiguió un retorno de la inversión (ROI) excepcionalmente rápido.

En todas las aplicaciones en las que interviene el sistema de gestión del aire, no es necesario acceder al PLC de la máquina. En su lugar, la naturaleza casi plug & play del sistema funciona con cada máquina de forma individual y universal, requiriendo sólo una señal de 24 V CC. La integración digital también es sencilla, ya que un concentrador inalámbrico del sistema de gestión del aire le permite conectarse a 10 unidades remotas, en un radio de 100 m, lo que supone un coste más económico y un menor desembolso en integración.

Descubre cómo transformar la energía para impulsar tu competitividad

Dan Ives | Ingeniero superior de proyectos, Centro Técnico Europeo

Dan se incorporó al Centro Técnico Europeo de SMC en 2015 y pronto comenzó a dirigir proyectos de desarrollo complejos y ambiciosos relativos a aplicaciones de alta velocidad y entornos agresivos. 

Desde 2019, Dan trabaja directamente con socios clave de SMC en estrategias centradas en la sostenibilidad y es reconocido por impulsar grandes programas internacionales y garantizar el desarrollo oportuno de tecnologías innovadoras de ahorro energético.

En su tiempo libre, a Dan le gusta la fotografía, coser y pasar todo el tiempo posible en el mundo y la naturaleza.

 

¡Síguenos!

Síguenos en Linkedin para descubrir contenido técnico especializado y estar al día de nuestros eventos.

Síguenos en Youtube para descubrir las aplicaciones de nuestros productos.

 

Descargables

 

También te puede interesar

 

 La sostenibilidad es posible con SMC
 Por Iván Martínez, Director de Industrias, SMC España
Leer más 

 Reduzca su factura energética por la vía rápida
Por Jeff Careless, Director de Desarrollo Empresarial - Mejora Continua, SMC UK
Leer más 

SMC can help OEMs develop energy-efficient machines
By Roy Schep, Manager Energy Efficiency, SMC Netherlands
Read more 

Energy efficiency: amplifying the benefits of working at 4 bar
By Marek Strojil, Customised services, SMC Czech Republic
Read more 

Pneumatic cylinders: drive energy efficiency by switching to 4 bar operating pressure
By Séamus Dunne, Actuator Section Technical Manager, SMC European Technical Centre
Read more 

Propuestas SMC de ahorro energético en el aire comprimido
 Por Andy Still, Director de Proyectos Industriales y Energía en Europa
Leer más 

SMC Expertise: Comprendemos tus retos diarios

Sigue leyendo para descubrir cómo nuestros clientes dan vida a nuestros productos