Todo sobre
¿Necesita ayuda en la selección de productos?
Educational division
Ayuda y Soporte
Manuales y Descargas
Recursos
Conoce SMC
Nuestros Compromisos
Noticias y Eventos
Seguridad en maquinaria
La seguridad genera confianza y en SMC estamos cerca para apoyarte durante toda la vida útil de tu sistema, respondiendo y resolviendo a todas las cuestiones relevantes a la seguridad del proceso.
Desde la máquina, construida de forma individual, hasta los sistemas más complejos, no solo satisfacemos todas las demandas de flexibilidad y productividad, sino que también ofrecemos seguridad y fiabilidad durante el uso del producto.
El objetivo: minimizar al máximo los posibles riesgos, protegiendo a las personas que trabajan con las máquinas.
Consulta a nuestros especialistas en seguridad cualquier cuestión relativa a la seguridad de tu sistema.
Construye tu función de seguridad de forma rápida y fiable - Los datos de validación de los productos SMC relacionados con la seguridad están integrados en la librería para Software SISTEMA.
Para ver el vídeo, es necesario aceptar las cookies. Haz clic en la configuración de las cookies y disfruta de esta experiencia digital.
Seguridad
Válvulas
Tratamiento de aire
Reguladores de caudal
Válvulas antirretorno
Descubra nuestras válvulas de presión residual de seguridad para liberar el circuito de aire en caso de emergencia. Junto con una válvula de control de dos manos, están validadas según ISO 13849.
Serie VP-X555/585
Serie VG-X87
Serie EX245-FPS#
Serie EX260
Serie VR51
Serie JXC#F
Serie C96N-X3075
Consulta a nuestros especialistas
Serie MWB-X3075
Consulta con nuestros especialistas
Descubre nuestra gama de válvulas que te ayudaran a construir una máquina más fiable y, por lo tanto, más segura. Te presentamos algunos ejemplos.
Aparte de las que puede ver a continuación, tenemos más variaciones de la válvula SY que están especialmente diseñadas para ser colocadas en circuitos de seguridad específicos. Descargue el catálogo para visualizarlos y consulte con nuestros especialistas si le interesa alguna.
Serie AV
Serie VHS
Serie SY de tipo plug-in
Serie SY-X350
Serie AV-A-X200
Serie EX9-PE1
SY-X25 Serie
SMC pone a tu disposición una amplia gama de reguladores para controlar la presión de tu instalación neumática. Con un diseño modular para ser integrados en las unidades de tratamiento de aire o en bloque, permiten ajustar diferentes niveles de presión en función de la aplicación. Selecciona el que mejor se adapte a tus necesidades de aplicación.
Series IR1000-A/2000-A/3000-A
Serie AR-B
Serie AW-B
Serie ARP
Serie ARM5
SMC ofrece una amplia gama de reguladores de caudal para el montaje directo en cilindros o actuadores neumáticos. Evitando así el problema del desgaste y rotura de tubo, haciendo que la máquina sea más segura. Esta sección también incluye válvulas de descarga de presión residual para liberar el aire en tramos presurizados, permitiendo acciones de mantenimiento más seguras.
Serie ASP
Serie KE
Serie VR
Las válvulas antirretorno se utilizan a menudo en los circuitos de seguridad. Son elementos clave en la fiabilidad, haciendo que el flujo sea unidireccional cuando sea necesario.
Serie XT34-303
Serie AKH
Serie AKB