Procesamiento de minerales
Una industria tan legendaria como la industria minera puede beneficiarse mucho de la neumática y automatización.
SMC ha diseñado y desarrollado una gama de productos de altas prestaciones para combatir las difíciles condiciones de trabajo a las que con frecuencia se enfrenta la industria de la extracción y el procesamiento de minerales. Si tu industria reclama productos fiables, robustos y de calidad esta es tu empresa.
Porque muchas veces, la salud y la seguridad personal están en juego. Para lograr la tranquilidad que necesitas, estamos aquí para ayudar y ofrecerte:
Con 5 centros técnicos en todo el mundo, con 1.500 ingenieros y con más de 12.000 modelos básicos, podemos garantizar la creación de una solución adaptada a tu necesidad.
Actuadores
Posicionadores
SMC cuenta con una amplia gama de actuadores, tanto de modelos estándar como de soluciones personalizadas, que son especialmente adecuados para la extracción y el procesamiento de minerales, así como para las aplicaciones del sector de los áridos.
Serie CS1 Disponible en diámetros desde 125 hasta 300 mm.
Serie CS2 Disponible en diámetros desde 125 hasta 320 mm.
Serie C96 Disponible en diámetros desde 32 hasta 125 mm.
Serie CP96 Disponible en diámetros desde 32 hasta 125 mm.
Serie XT316
Consulta a nuestros especialisats
Con el fin de optimizar el rendimiento del cilindro, hemos desarrollado una gama de posicionadores inteligentes/neumáticos de alta calidad.
Son extremadamente robustos y perfectos para su uso en entornos adversos.
Estos posicionadores pueden complementarse con otros componentes de SMC, conformando una solución completa que te permita mantener y controlar eficazmente la posición de los cilindros neumáticos.
Serie IP8000
Para el montaje en cilindros neumáticos, actuadores rotativos y válvulas de membrana.
Serie IP8100
Serie IP8001
Serie IP8101
Serie IP5000
Serie IP5100
Serie IP200
Para el montaje en cilindros neumáticos.