Todo sobre
¿Necesita ayuda en la selección de productos?
Educational division
Ayuda y Soporte
Manuales y Descargas
Recursos
Conoce SMC
Nuestros Compromisos
Noticias y Eventos
Industria de esterilización
La correcta esterilización de los instrumentos y materiales médicos es esencial para garantizar la seguridad del paciente y evitar la transmisión de enfermedades.
SMC dispone de una amplia gama de soluciones fiables y de alta calidad como válvulas, accesorios, tubos, presostatos, flujostatos y filtros-reguladores que ayudan a los esterilizadores a prevenir la transmisión de enfermedades.
Garantiza una esterilización fiable con las soluciones SMC
Autoclave de sobremesa
Grandes autoclaves
Cartucho o cilindro de óxido de etileno
H2O2, NO2 y otros
Los esterilizadores de vapor, también conocidos como autoclaves, son una parte esencial del proceso de descontaminación y esterilización llevado a cabo por los departamentos de procesamiento estéril (SPD) en hospitales, clínicas y consultas dentales.
Serie JSX
Caudal hasta 25 l/min (agua)
Serie VX2
Consumo reducido (4,5 W)
Serie VX3
Se utiliza para una gran variedad de fluidos
Serie VXS2
No se requiere presión de fluido para hacer funcionar la válvula.
Serie VXK
Diseñada para mejorar el rendimiento de la válvula y evitar las fugas
KKA Series Stainless Steel quick coupler
Serie KQG2
Acero inoxidable 316
Serie JSXD Caudal hasta 2200 l/min (agua)
Serie VXB
Baja pérdida de presión gracias a la estructura del asiento del ángulo.
Serie SY Diseño compacto y de alto caudal.
Serie AC-D
Clase de pureza del aire acorde a ISO8573-1:2010
Serie WF300
Elimina las partículas extrañas del suministro de agua.
Serie LQ Alta resistencia a productos químicos.
Serie TL
Diám. ext. del tubo aplicable: Ø 4 a Ø 19 mm
Los esterilizadores de óxido de etileno se usan para esterilizar dispositivos sensibles al calor y la humedad que podrían resultar dañados mediante esterilización con vapor puro o con prod. químicos líquidos, incluyendo la mayoría de productos de plástico o goma (por ejemplo, catéteres, bolsas de resucitación, máscaras de anestesia o la mayoría de los instrumentos de fibra óptica), así como para dispositivos no sensibles al calor.
Serie JSY
Menos es más. La válvula con mejor ratio tamaño/caudal
Serie ISE70G
Display en ángulo
Serie PSE
Sensor remoto de alta presión
Reguladores de presión y válvulas
Serie PF2M7(-L)
Un solo sensor para CO2, aire seco, N2 y Ar
Serie ZH
Compacto y ligero
Serie KQ2 Tubería aplicable diámetro externo: de Ø 2 hasta Ø 16 mm
Serie TU
Diám. ext. del tubo aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm
La esterilización con peróxido de hidrógeno es un proceso de esterilización a baja temperatura que se emplea habitualmente para esterilizar dispositivos sensibles al calor. El proceso implica llenar la cámara del esterilizador con vapor de H2O2, que entra en contacto con las superficies de los dispositivos expuestos y las esteriliza.
Serie LVC/LVA/LVH Baja generación de partículas
Serie LVM
Para prod. químicos líquidos
Serie LPV
Altamente resistente a la contaminación
Serie PVQ Caudal: hasta 100 l/min