Todo sobre
¿Necesita ayuda en la selección de productos?
Educational division
Ayuda y Soporte
Manuales y Descargas
Recursos
Conoce SMC
Nuestros Compromisos
Noticias y Eventos
Tecnología dental
Tradicionalmente, en las aplicaciones dentales, nuestros clientes han valorado nuestras soluciones de diseño compacto, como las unidades de mantenimiento modulares y los bloques de válvulas versátiles.
También son muy apreciadas nuestras soluciones integrales de control de fluidos, como los equipos de descontaminación instrumental.
En SMC llevamos años siendo un socio fuerte, fiable e innovador para empresas reconocidas de la industria dental.
Descubre las altas prestaciones de nuestras soluciones específicamente diseñadas para la industria dental.
Para ver el vídeo, es necesario aceptar las cookies. Haz clic en la configuración de las cookies y disfruta de esta experiencia digital.
Sistemas de suministro y sillas dentales
Escarificadores por abrasión y por ultrasonidos
Producción específica de aire y vacío
Descontaminación y lubricación del instrumental
Láseres, mecanizado y fabricación de alineadores
Serie LVM
Para productos químicos líquidos
Serie SX90
Caudal hasta 90 l/min
Serie V100 Muy compacta y ligera
Serie LEY
Amplia gama de soluciones de altas prestaciones
Diversas variaciones disponibles
Serie AC-D
Clase de pureza del aire acorde a ISO8573-1:2010
Serie PVQ Caudal: hasta 100 l/min
Serie SFDA Para la eliminación de bacterias
Serie WR110
Regulación de presión de la línea de agua.
Serie WF300
Elimina las partículas extrañas del suministro de agua
Serie KQB2
Para ambientes corrosivos con temperatura hasta 150 °C
Serie KQG2
Acero inoxidable 316
Serie KKA
Con cuerpo en acero inoxidable 304
Serie S070 Compacta - anchura de 7 mm
Serie VDW Para aire, medio vacío y agua
Bloque de válvulas para aire, gas y líquido
Serie ZFC
Una unidad para presión positiva y negativa
Serie IDG-D Caudal y caída de presión mejorados
Serie ARJ Compacto y ligero (16 g)
Serie HF2-BAC
Grasa NSF-H1 y conforme con FDA
Serie AMJ
Extrae gotas de agua del aire aspirado por bombas de vacío
Serie JSX Caudal hasta 2200 l/min (agua)
Serie AD402-A
Mayor visibilidad y resistencia medioambiental
Serie IDFA Para entornos de alta temperatura.
Visibilidad mejorada con zonas en colores
Serie KQ2 Diámetro aplicable.: desde Ø 2 hasta Ø 16 mm
Serie JSB
Baja pérdida de presión gracias a la estructura angular del asiento
Serie VXS2
No se requiere presión de fluido para hacer funcionar la válvula.
Serie LPV
Altamente resistente a la contaminación
Serie LSP
Volumen de dispensación de hasta 200 µl.
Serie PB Compacta
Serie ISE7#/ISE7#G/ISE79S Pantalla en ángulo. Presión hasta 50 MPa
Reguladores de presión y válvulas
Serie LQ Alta pureza y alta resistencia química
Serie TL
Resistente a productos químicos y sala limpia
Serie LEFS/LEKFS Repetibilidad precisa para la transferencia de cargas elevadas.
Serie PF3W7-Z
Display integrado: visualización en 3 colores/ 2 campos de visualización
Serie PA Compacta, de gran capacidad
Serie JSY Extremadamente compacta y ligera
Serie HEF Capacidad de refrigeración: 220 W
Serie IZG Ligero: solo 200 g
Serie VV061
Resistente al polvo