La revolución del vehículo eléctrico está impulsando un crecimiento significativo de la industria de fabricación de baterías a nivel mundial, un mercado nuevo para muchos países, pero no para SMC. Como proveedor líder de componentes de automatización industrial, tenemos más de 20 años de experiencia en la industria de las baterías con una profunda cooperación con los fabricantes que actualmente lideran el mercado a nivel global.
La experiencia de SMC satisface las necesidades de los fabricantes internacionales de baterías
Aunque muchos países cuentan con una gran experiencia en el sector de la automoción, los conocimientos específicos sobre los procesos de producción de baterías siguen siendo una laguna. La fabricación de baterías de primera categoría requiere un entorno meticuloso. La producción de ánodos y cátodos, junto con el montaje de celdas, exigen un control riguroso. Durante el proceso de fabricación de baterías, si ciertas partículas metálicas entran en una célula de la batería, pueden provocar un cortocircuito o una reacción química dentro de la célula, lo que puede dar lugar a problemas de calidad y seguridad de la batería.
Ahí es donde interviene SMC: Nuestra serie de productos 25A está diseñada específicamente para la producción de baterías. Restringe el uso de cobre y zinc como materiales principales, y utiliza una grasa especial que no se seca y que se desarrolla en puntos de rocío ultrabajos de hasta -80 °C. Pero eso no es todo. SMC ofrece una amplia gama de soluciones para cada etapa del proceso de producción de baterías, entre las que se incluyen:
- Productos resistentes a la corrosión para proteger su equipo de productos químicos agresivos.
- Soluciones a prueba de explosiones para la máxima seguridad.
- Productos de reducción de estática para minimizar el riesgo de descarga.
- Control de temperatura para aplicaciones láser para un funcionamiento preciso y fiable.
¿Listo para potenciar su producción de baterías? Descubra nuestras soluciones clave para la industria de las baterías. Haga clic aquí