Industria automotriz
Si hay una industria que está constantemente reinventándose es la automotriz, una renovación que afecta tanto a los propios automóviles como a sus procesos de producción. El vehículo autónomo, por ejemplo, ya es una realidad; para la industria automotriz, el futuro ya está aquí.
Además de nuestras soluciones conformes con estándares como CNOMO, DIN, ISO, VDMA, ATEX o NAAMS, podemos proporcionarle nuestra gama de soluciones probadas que soportan condiciones duras de trabajo. Ponemos a su disposición nuestra gama de soluciones probadas que soportarán condiciones duras de trabajo, productos robustos, así como componentes compactos y ligeros para aplicaciones robóticas.
Visite nuestro catálogo y descubra nuestras soluciones específicas para su sector industrial
Estamos a su disposición para ayudar en cualquiera de las etapas del proceso de producción, no sólo con nuestra gama de producto sino también con nuestro equipo de especialistas: Carrocería, Prensa, Motores y transmisiones, Pintura y Montaje final. Descubre más adelante nuestras soluciones para cada uno de procesos.
¿Es un proveedor Tier 1? ¿Ofrece procesos avanzados en la cadena de suministro?
La industria proveedora también confía en nuestra experiencia y nuestros conocimientos, así como en nuestras soluciones personalizadas para todas las áreas de la cadena de suministro.
Nuestros equipos de especialistas están ampliamente capacitados para proporcionar soporte en áreas clave tales como Industria 4.0, la eficiencia energética o la seguridad de maquinaria. Con el respaldo de 1500 ingenieros experimentados repartidos por 5 centros técnicos, listos para desarrollar las soluciones personalizadas que a menudo se necesitan.
"El sector contemporáneo automotriz, que se encuentra en una fase de profunda transformación, tiene como objetivo proporcionar automóviles fiables e inteligentes, cada vez más centrados en la sostenibilidad medioambiental, incorporando tecnologías innovadoras a los procesos de producción. SMC, con su huella global y su consolidada experiencia, es el socio ideal para ofrecer soluciones de vanguardia y servicios de alto valor añadido a toda la cadena de suministro de la automoción".
Carrocería
Prensa
Motores y transmisiones
Pintura
Montaje final
Descubra a continuación nuestras soluciones más destacadas para tecnología de manipulación, procesos de corte y soldadura de metales. ¿Necesita una solución completa para una aplicación? Tanto si se trata de una aplicación estándar como personalizada, contacte con nuestro equipo de diseño para empezar a crear su solución integral.
Serie VQM
La solución más completa para aire y agua
Para aplicaciones de bloqueo, amarre y soldadura.
Serie CKZP
Serie CKQ / CLKQ
Serie CKZT*
Serie CKZ5T
Serie MGP
Serie ISE7#/ISE7#G
Serie CK1-Z1
Soluciones completas para suministro, distribución y procesamiento de piezas de carrocería en el taller de prensado.
Serie MGZ
Serie MHM
•Cilindro compacto con guías
Serie MY2H
Serie ZP3
Serie ZK2-A
Serie IR
Serie PF3#7
Amplia gama de medición de caudal con un solo producto
Serie CP96N
ISO15552
Tanto en piezas de mecanizado como en agregados de ensamblaje, nuestra gama para la fabricación de trenes de potencia garantiza la fiabilidad, eficiencia y velocidad que necesitas.
La gama incluye: soluciones de tratamiento de aire específicas para el cliente, sistemas de control de circulación, soluciones para manipulación, portafolio de válvulas compatible con los protocolos de bus de campo más comunes, así como productos especiales para un transporte eficaz.
Serie RS2H
Serie LE
Serie ISA3-L
Serie ISE20B
Series SY3000/5000/7000
Serie RS(D)Q-Z
En el taller de pintura se requiere un transporte seguro de la carrocería, así como una aplicación rápida y segura de la pintura, para garantizar una elevada calidad en el producto final.
Nuestra contribución en este área se materializa en: el diseño y la construcción de armarios de control, terminales de válvula para boquillas, productos exentos de silicona, sistemas de válvulas para cambio de color, válvulas de proceso (taller de piezas), sistemas de relleno de cera con cilindros ISO, así como otros productos para requisitos especiales en el proceso de pintura.
Serie VCC
Serie IZS40/41/42
Series TD, TLM, TH/L
Serie CP96
Serie IN502-44/45
Control de caudal independiente de factores externos
Combinación de caudalímetro y regulador en una sola unidad. No necesita programa de control
Grasas específicas para industrias como la alimentaria o la automoción. Caudal máximo de 1000 l/min
El ensamblaje final y la soldadura requieren fiabilidad, precisión y eficiencia.
Nuestras soluciones para manipulación y transporte engloban una gama específica de válvulas, cilindros de tope e ionizadores. Todo lo necesario para aumentar la fiabilidad de sus procesos.
Serie VR51
Serie ZHP