Todo sobre
¿Necesita ayuda en la selección de productos?
Educational division
Ayuda y Soporte
Manuales y Descargas
Recursos
Conoce SMC
Nuestros Compromisos
Noticias y Eventos
Industria del snack
Los snacks pueden ser de diferentes colores, sabores, formas y texturas que nos hacen la vida un poco más sabrosa. Desde SMC, entendemos las distintas necesidades del proceso de producción de cada snack, como por ejemplo pelar, mezclar, freír, rebanar y pesar. Para cada uno de ellos, podemos proporcionar la solución perfecta para cumplir con los requisitos de sus aplicaciones, además de garantizar un riesgo mínimo de contaminación y eficiencia energética.
“We daily focus on helping our customers to quickly adapt to their fast-moving markets; to make their workplace safer; to add energy efficiency to their process. Hand-in-hand work to support them with their regular challenges”.
Encuentra un producto para cualquier necesidad de tu proceso productivo:
Racores y tubos neumáticos
Actuadores lineales
Cilindros guiados
Actuadores resistentes a entornos de agua y polvo
Tratamiento de aire
Serie TH
Gran resistencia a productos químicos y altas temperaturas
Serie KP
Para limpieza, ensamblaje y doble embalaje de las piezas en sala limpia.
Serie TP
Para limpieza, montaje y doble embalaje de piezas en una sala limpia
Serie KFG2
Entornos de gran corrosión, productos químicos agresivos y temperaturas extremas entre -65 y 260 °C
Serie KQB2
Ambientes corrosivos con temperatura hasta 150 °C
Serie KQG2
Ambientes adversos y corrosivos con temperatura hasta 150 °C
Serie M
Descubre nuestros racores en miniatura que pueden utilizarse en zonas corrosivas y confinadas.
Serie KK
Peso ligero
Serie ASG
Adecuado para zonas en las que el lavado podría degradar los controles de caudal habituales, como la alimentación y el packaging.
Serie CP96-C-X65
ISO 15552, cilindro de cuerpo extrusionado.
Serie CG5/CJ5
Utiliza grasa para máquinas de procesamiento de alimentos que cumple la normativa FDA
Serie MGP-Z-XC6
Descubre nuestro cilindro de guía compacto que garantiza un movimiento de guía preciso y una instalación sencilla en tu máquina.
Serie MGQ
Serie CG1-Z
Serie MGP-R/V-Z-
Guía tus movimientos con precisión
Serie CQ2-Z
Serie CQS
Serie CQM
El vástago guía y la placa permiten que el montaje se realice directamente.
Serie CQU
Esta serie aporta potencia, rendimiento y ahorro de espacio.
Serie SFDA
Buses de campo
Serie HY(D)B
Superficie redondeada para fácil limpieza.
Serie HY(D)C
Conformidad con ISO/VDMA
Serie HY(D)G
La nueva construcción lubricada mejora significativamente la resistencia al agua.
Serie HY(D)Q
El nuevo modelo de detector permite limpiar fácilmente la superficie del cilindro
Serie CG5-X2977
Serie HF2-BAC
Serie EX600
Serie EX260
Serie KFG2H-E
El diseño higiénico evita que se acumule líquido después de la limpieza.
Serie KFG2H-C
Serie KFG2-F
Entornos muy corrosivos, productos químicos agresivos y temperaturas extremas entre -65 y 260 °C
Serie KQB2-F
Serie KQG2-F
Entornos duros y corrosivos con temperaturas hasta 150 °C
Actuadores
Serie TL
Máxima temperatura de trabajo: 260 °C
Serie AF-A-X440
La mayor eficacia en la separación de agua aumenta la vida útil de los cartuchos filtrantes.
Serie AR-B-X440
Serie AW-B-X440
Disponible con mecanismo de caudal inverso incorporado.
Serie SRH
El regulador de limpieza de la serie SRH es un regulador de contaminación controlada de acero inoxidable diseñado para minimizar el fluido residual.
Electroválvulas neumáticas
Válvulas de proceso
Fluoropolímero
Serie LVA
La construcción especial con diafragma asegura gran suavidad de apertura y cierre, impidiendo la formación de microburbujas.
Serie LVC
Evita la existencia de líquidos residuales en las roscas de conexión. Además, el cuerpo está diseñado para un caudal uniforme con el mínimo espacio muerto interior.
Serie VX3
Se utiliza para una gran variedad de fluidos.
Serie VND
La serie VN es una combinación de válvulas de proceso que se pueden accionar con presión diferencial cero y se presenta en muchos modelos.
La serie VND se utiliza para el control de vapor.
Serie TD
Tubo de polímero de alta pureza flexible PTFE desnaturalizado modificado.
Serie LQ
Adecuado para la industria química, alimentaria, médica, semiconductores, etc.
Serie TU-X214
Serie TUL
Serie PF2D5
Flujostato digital para agua desionizada y productos químicos
Serie SRF
La serie SRF30 está diseñada para regular el agua destilada y el gas N2 en la sala limpia. La fluororesina se utiliza en las zonas de contacto con los fluidos. Las zonas en contacto con los fluidos se limpian con freón ultrasónico y agua destilada.
Serie PAF
Actuadores eléctricos
Soluciones de vacío
Serie LEH
Serie LES
Compacidad y ahorro de espacio con sección baja.
Serie LZ
Para aplicaciones estándar, compatible con el controlador LC3F2
Serie AC-D
Serie AMS20/30/40/60
Sube de nivel en la gestión del aire comprimido:
Serie C96
Serie ZP3P
Ventosas de color azul para facilitar su identificación durante la inspección por contaminación.
Serie ZP3C
Resistentes a la abrasión.
Serie ZP3P-JT
Ventosa de color azul para facilitar su identificación durante la inspección por contaminación. Tipo fuelle
Serie ZK2*A
Serie ZL1/3/6
ZQ*A Series
Achieve efficiency thanks to having the ejector, pump and manifold system in a single unit
Ionizadores
Medición y detección
Serie IZT40/41/42
Serie IZG10
Fácil agarre y reducida fuerza de accionamiento.
Serie IZD10
Pequeño y fácil de montar.
Serie IZE11
Salidas: 2 salidas digitales + salida analógica (1 a 5 V, 4 a 20 mA).
Serie IZH10
Luz de fondo para poder ver en la oscuridad.