Industria de las bebidas
Entendemos que la producción de bebidas es un proceso complejo y rápido. Necesitas un socio de confianza para garantizar un flujo constante de soluciones incluyendo:
Te ofrecemos soluciones totales para hacer frente a tus retos clave como son:
"SMC brings a wealth of automation and process knowledge gained from across the beverage industry, both at the End-User and the Machine Builder. Through the expertise of our beverage team, we help our customers to deliver greater productivity and lower total cost of ownership, from new investment through to full machine life”.
Con una solución de monitorización adecuada, todas las variables, como la presión y el caudal del fluido y del aire, el control de la temperatura del calderín, el posicionamiento de las válvulas y las fugas, pueden estar bajo control en todo momento, lo que permite detectar cualquier anomalía de antemano y solucionar los problemas antes de que se produzca cualquier fallo.
Es fundamental controlar la presión y el caudal del fluido. De este modo, es posible evitar las caídas de presión del filtro de aire, así como controlar los cambios debidos a fugas o a un proceso fuera de los límites. El control de estos parámetros tiene un impacto directo en la calidad final del producto y en la eficiencia global de la máquina.
Para garantizar que el producto cumple las normas de seguridad alimentaria adecuadas, los parámetros del proceso, como el flujo de fluidos, la presión y la temperatura, deben estar bajo control. Los límites del proceso, las fugas y las modificaciones en los puntos críticos del proceso deben ser objeto de control y seguimiento con equipos adecuados.
Para un etiquetado consistente, es necesario tener en cuenta la presión y el caudal de aire, así como el mantenimiento de las boquillas ionizadoras. Si tenemos estos parámetros bajo control, podemos vigilar los problemas de etiquetado en una fase temprana antes de que se produzcan errores.
Al supervisar la presión y el flujo de aire para evitar restricciones y fugas, o al comprobar las boquillas del ionizador estático, se puede continuar sin paradas imprevistas y aumentar el tiempo de actividad.
Con la correcta monitorización de los parámetros, podemos detectar errores como la pérdida de vacío por el desgaste de las ventosas y la obstrucción de los filtros, las caídas de presión derivadas de la falta de aire en los filtros, las variaciones en el consumo de aire por fugas y los errores de posición de los actuadores.
Almacenaje, procesamiento y mezcla
Despaletizado y paletizado
Botellas PET
Enjuagado y llenado
Taponado y etiquetado
Embalaje y transporte de cajas
Serie AMS Suba de nivel en la gestión del aire comprimido
Serie EX600
Funciones DLR y MRP integradas
Serie VFN2120N-X23/36
Modelo de diseño higiénico: Cuerpo de resina con menos zonas cóncavas. Posibilidad de limpieza directa de la válvula (IP67)
Serie JSY5000-H
Serie ISE7#/ISE7#G/ISE79S
Para aire y fluidos generales
Serie PF3W
Fluidos aplicables: agua, solución acuosa de etilenglicol, agua desionizada y varios productos químicos líquidos
Serie LFE
Fluido aplicable: agua, refrigerante soluble en agua
Serie PA5000
Caudal de hasta 63 l/min
Serie IP8000/8100
De giro y con leva de realimentación
Serie ITV
Control dinámico de la presión del aire por comunicación serie
Serie HRSH
Modelo de ahorro de energía
Serie VBA2#A,4#A
Diseñado para multiplicar la presión solo donde sea necesario
Serie KQG2
Acero inoxidable 316
Series TD, TLM, TH/L
Polímero fluorado
Serie CP96
Diámetros (mm): 32 ~ 125
Serie LEG
Modelo de encoder absoluto sin batería
Serie SY3000/5000/7000
Diseño compacto para alto caudal
Serie VP544/744-X555/585
Conforme a ISO13849-1 para categoría 3 y 4
Serie EX600-W
Sistema de transmisión serie inalámbrico y descentralizado para entradas/salidas
Serie EX245
Compatible con AIDA
Serie PF3A7*H-L
Fluido aplicable: aire, N2
Serie IZT40/41/42
IZT40: Modelo básico / IZT41: modelo AC / IZT42: Modelo Dual AC type
Serie ZSE20(F)
Display de 3 colores y 3 pantallas
Serie D-MP
Rango de medición: 25mm, 50mm, 100mm y 200mm
Serie ZK2-A
La solución «todo en uno» para una generación de vacío energéticamente eficiente
Serie PF3A8#H
Serie ISE70/75/75H
ATEX categoría 3 - II 3G
Serie VCH
Vida útil: 10 millones de ciclos.
Serie VCHC
Diseñadas para uso con aire o gases inertes
Serie VCHR
Modelo con alivio
Serie VCHN
35 dB(A) de reducción de ruido
Serie CG5
Diseño higiénico. Conformidad con la FDA.
Serie VQZ
Serie JSB
Baja pérdida de presión gracias a la estructura del asiento del ángulo.
Baja acumulación de fluidos y fácil de limpiar.
Serie IN502-44/45
Ajuste automático del caudal
Serie PF3A*H
Relación de caudal 100:1, con pérdida de carga prácticamente nula
Serie VEX-X115
Modula la entrada de aire
Serie AC-D
Clase de pureza del aire acorde a ISO8573-1:2010
Serie KQB2
Ambientes corrosivos con temperatura hasta 150 °C
Serie LQ
4 juntas
Presostatos
Muchos modelos disponibles
Serie IZF21/31
Diseño delgado
IZF21/31 Series
Slim design
Boquillas de soplado
Serie ZHV
Ahorro en el consumo de aire (70% para el soplado de aire).
Serie TPS
Diám. ext. del tubo aplicable: Ø 4 a Ø 12 mm
ZH-X185 Series
Specially designed to reduce air consumption