Todo sobre
¿Necesita ayuda en la selección de productos?
Educational division
Ayuda y Soporte
Manuales y Descargas
Recursos
Conoce SMC
Nuestros Compromisos
Noticias y Eventos
Industria alimentaria
La industria alimentaria está muy influenciada por estrictas normativas legales. Al fin y al cabo, todos necesitamos garantías sobre los alimentos que consumimos. Por lo tanto, estas normas son un tema importante para nosotros a la hora de desarrollar soluciones específicas para esta industria. No sólo en cuanto a materiales que garanticen productos de consumo final no tóxicos, sino también en cuanto al diseño higiénico, resistencia a la corrosión de los materiales que se van a utilizar en las zonas de limpieza.
Tenemos soluciones preparadas para cumplir los exigentes requisitos del funcionamiento continuo 24 horas al día, 7 días a la semana. El estándar de oro para medir la productividad de fabricación. Componentes de larga duración para seguir el ritmo de los procesos de producción ininterrumpida, cuidando un buen mantenimiento.
Nuestro equipo de expertos, distribuidos en 83 países, cuenta con los conocimientos específicos para dar respuesta a todos los retos diarios mencionados con soluciones estándar o personalizadas que cuentan con el apoyo de nuestros cinco centros técnicos.
Explore nuestras soluciones para su sector
Between 2020 and 2027, the food processing market is expected to grow with a compound annual growth rate (CAGR) of 6.04% according to Verified Market Search. The industry will have to increase its productivity while simultaneously dealing with a lack of workers and cost pressure.
Explore las soluciones integrales de SMC adaptadas para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa alimentaria, proporcionando tranquilidad y fiabilidad a sus operaciones de procesamiento de alimentos.
Diseño limpio
Mantenimiento (OEE)
Componentes con eficiencia energética
Otros
Los ambientes húmedos requieren elementos que garanticen la durabilidad y un diseño higiénico para facilitar la limpieza. Además, los requisitos de higiene y la propia seguridad alimentaria demandan una alta resistencia a la corrosión provocada por agentes medioambientales como la humedad, la suciedad, y los productos químicos de los alimentos reales.
Serie JSY5000-H
Serie CDG5-X2977
- Diseño limpio e higiénico para reducir los tiempos de limpieza - Conforme a la FDA - Excelente resistencia del producto a los agentes de limpieza habituales
Serie KFG2H#-E
Serie HY
Ofrecen una mayor resistencia al agua gracias a la adopción de una construcción nueva de lubricación
Serie KFG2H#-C
Series KPG
Las partes en contacto con el líquido son no metálicas y desengrasadas
Los productos se limpian, ensamblan y embalan en sala blanca
Series ZH-X267
Temperatura máxima de trabajo: 260°C.
Serie JSXFA
Para minimizar o evitar los costes de mantenimiento y reparación, así como las pérdidas de producción debidas a los tiempos de inactividad, es esencial disponer de una alta disponibilidad del sistema. Por ello, ofrecemos componentes y soluciones en los que siempre puedes confiar, incluso en condiciones de alta frecuencia de uso y funcionamiento continuo.
Series IZS40/41/42
Eliminación rápida de la electricidad estática
Garantiza procesos de fabricación seguros
Serie AC-D
Unidades de mantenimiento neumáticas para la industria alimentaria
Serie PF3A7*H
Un solo producto para detectar fugas y mantener visible tu consumo de aire
Display multicolor
Serie PF3W
Serie G#-L
Serie KQG2
Compacto y ligero
Ambientes adversos y corrosivos con temperatura hasta 150 °C
Serie CG5
Serie TPS-TPH
Tubos técnicos de poliolefina
Una de las piedras angulares dentro de la eficiencia energética es el "Uso de componentes con un diseño eficiente".
Nuestros ingenieros de I+D han desarrollado una gama de soluciones que ofrecen el mismo rendimiento, pero con un diseño inteligente que aporta eficiencia y reducción de costes.
Serie VBA
El regulador especializado de la serie VBA es un multiplicador de presión que ahorra dinero y energía multiplicando por dos la presión de la línea principal.
Serie VMG
Serie ZHV
Serie ZK2-A
La solución «todo en uno» para una generación de vacío energéticamente eficiente
Serie KNH
Diseñado para amplificar el caudal de aire soplado
Series AS-R & AS-Q
Serie VEX-X115
Válvula para modular la entrada de aire.
Consulta a nuestros especialistas
Serie ALDS
Exporta un informe detallado con el valor exacto de la fuga y su ubicación.
Serie AMS20/30/40/60
En la industria alientaria es preciso cumplir con las estrictas normas que rigen la producción diaria de alimentos.
A continuación encontrará una selección de nuestras soluciones destacadas para la industria alimentaria para su uso en términos generales. Desde productos conformes con la FDA, hasta productos que garantizarán una eficiente calidad del aire en sus instalaciones.
Serie TU-X214
Flexible y resistente a las torceduras
8 variaciones de color
Serie ZP3P
Goma de silicona acorde con FDA21CFRSS17726000
Serie ZNC
Serie MQP
Larga vida útil
De baja fricción. Constante incluso a bajas velocidades.
Serie AFF/AM/AMD
Serie IDH
Estabilidad de la temperatura
Serie HRS
Descubra cómo podemos ayudarle a incrementar su productividad y lograr una eficiencia sobresaliente con nuestros productos específicamente diseñados para la industria alimentaria:
Conscientes de la heterogeneidad entre los diferentes procesos dentro de su industria, descubra las respuestas específicas para ellas.
Soluciones apetitosas para los productores de aperitivos.
Descubre los productos y soluciones idóneos para tu industria.
Sirviendo perfectamente a la industria cervecera.
Descubre cómo podemos "servir" soluciones perfectas para tu industria.
Juntos podemos ofrecer resultados perfectos.
Descubre soluciones "maduras" para tu proceso.
Siempre preparados para dar un flujo constante de soluciones.
Descubre cómo hemos "embotellado" nuestras soluciones.
Dulce proceso hacia la excelencia.
Descubre las soluciones SMC para la industria del chocolate
Descubra nuestras soluciones clave para la producción de sus aperitivos horneados
Entendemos los retos de la industria de las proteínas.
Vea cómo podemos adaptar la solución perfecta para usted.