Todo sobre
¿Necesita ayuda en la selección de productos?
Educational division
Ayuda y Soporte
Manuales y Descargas
Recursos
Conoce SMC
Nuestros Compromisos
Noticias y Eventos
SMC utiliza en el proceso de diseño una metodología de optimización de topología* . Esto permite fabricar productos más compactos y ligeros que los existentes, lo que se traduce en una amplia reducción de la cantidad de emisiones de CO2 durante el proceso de producción. Además, estos productos también pueden contribuir al ahorro energético y la reducción de CO2 durante su uso. * La optimización de topología es la metodología para hallar el diseño más eficiente para un objeto sobre una base matemática y mecánica.
Ejemplos de reducción del CO2:
Sin cableado
Compactos y ligeros
Circuito de ahorro energético
No se requieren cables de comunicación, lo que proporciona ventajas como reducción de trabajos de instalación de cableado, ahorro de espacio y minimización del riesgo de desconexión.
Descubre nuestro sistema wireless:
Serie EX600-W Emisiones CO2: hasta un 46 % de reducción
SMC utiliza en el proceso de diseño una metodología de optimización de topología* . Esto permite fabricar productos más compactos y ligeros que los existentes.
Amplia reducción de la cantidad de emisiones de CO2 durante el proceso de producción
*La optimización de topología es la metodología para hallar el diseño más eficiente para un objeto sobre una base matemática y mecánica.
Descubre algunos de nuestros productos compactos y ligeros:
Serie JCQ Emisiones CO2: 32 % de reducción
Serie JMGP Emisiones CO2: 39 % de reducción
Serie JCM Emisiones CO2: 31 % de reducción
Serie JMB Emisiones CO2: 28 % de reducción
Serie JSY Emisiones CO2: 5 % de reducción
Serie AF-A Emisiones CO2: 1 % de reducción
Serie KQ2 Emisiones CO2 : 6 % de reducción
Serie JCQ Emisiones CO2: 30 % de reducción
Serie JCM Emisiones CO2 : 54 % de reducción
Serie JMB Emisiones CO2: 50 % de reducción
NUEVA Serie SY Emisiones CO2: 46 % de reducción
El consumo de energía puede disminuirse a aproximadamente 1/3 reduciendo la potencia requerida para mantener la válvula en estado activado.
Descubre algunos de nuestros productos con circuito de ahorro energético:
Serie JSY
NUEVA Serie - SY
Serie SY
Serie VP