Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

ZSE20(F)

ZSE20(F)
  • Vacuostatos digitales de gran precisión
  • Display de 3 colores y 3 pantallas
  • Fluidos aplicables: aire, gas no corrosivo, gas no inflamable o fluidos generales
  • Rangos de presión: de -101 a 100 kPa
  • Repetitividad: ±0.2 % fondo de escala
  • Salida: IO-Link, NPN/PNP o analógica (tensión/corriente)
  • Selección del tiempo de respuesta: de menos de 1.5 ms a 5 s.
  • IP40 o IP65
  • Consumo: 35 mA o menos.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos