Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Eyector de vacío multietapa - ZL1/3/6

Generación de vacío eficiente

  • Eficiencia y ligereza para aplicaciones de vacío – Solución perfecta para aplicaciones robóticas
  • Genera solo el vacío que necesitas – Eyector de 3 etapas de alta succión
  • Automatización inteligente de tu proceso de monitorización – IO-Link para parametrización remota y extracción de datos. Posibilidad de salida analógica en paralelo
  • Minimiza el consumo de aire – Función ahorro energético

Y mucho más

  • Ahorro de energía, gran caudal, diseño del difusor del eyector de 3 etapa
  • Función de ahorro energético seleccionable, con una reducción de hasta el 90%
  • Caudal de succión de hasta 600 l/min, aumentado en un 250% en comparación con los eyectores de una sola etapa
  • Combinaciones de válvula de alimentación y válvula de descarga disponibles
  • Diseño todo en uno con componentes integrados para hacerlo compacto y ligero.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros