Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Bloque de vacío para sistema de bus de campo - ZKJ

Control del vacío de forma remota y eficiente

  • Comunicación remota - Controla y supervisa hasta 16 eyectores vía PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT & IO-Link
  • Reduce los costes de energía y producción - Función de ahorro energético, conector M12 y fácil mantenimiento del filtro
  • Resistencia asegurada - Grado IP65 para entornos medios

Y mucho más

  • Tamaños de boquilla: Ø 0.7, Ø 1.0, Ø 1.2, Ø 1.5
  • Caudal de succión de hasta 74 l/min con una presión de vacío de -89 kPa
  • Caudal máx. de la válvula: 415 l/min
  • Función de sellado del escape para la liberación rápida de piezas de trabajo
  • Especificaciones de escape: Conexión de escape, Escape con silenciador de alta reducción de ruido
  • Fácil sustitución del elemento filtrante.


  • La referencia del bloque no se puede pedir por separado. Consulta el catálogo para obtener más detalles. Puedes comunicarte con SMC a través del botón "Pregunta a nuestros expertos" de la derecha.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

 
Series