Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Unidad de vacío. Sistema de eyector/ sistema de bomba de vacío - ZK2*A

La solución «todo en uno» para una generación de vacío energéticamente eficiente

  • Impulsa la eficiencia – Unidad individual o en bloque, tanto para sistemas de eyector, como de bomba de vacío
  • Reduce el consumo de aire – Vacuostato digital de ahorro energético y eyector de 2 etapas
  • Compacto y ligero – Solución ideal para garras móviles
  • Comunicación remota – Control y supervisión de hasta 16 salidas gracias a su amplia variedad de protocolos de comunicación de interfaz serie e IO-Link.

Y mucho más

  • Unidad de vacío avanzada (sistemas de eyector/bomba/bloque) con opciones de escaso ruido y alta eficiencia.
  • Vacuostato digital de ahorro energético: Activación intermitente (alimentación/escape) únicamente cuando el vacío disminuye.
  • Eyector de 2 etapas más eficiente: Consumo de aire reducido en un 30 %.
  • Válvula doble de 2 vías (válvula de descarga/válvula de alimentación): Puede mantener el vacío incluso ante caídas de tensión eléctrica. Previene la caída accidental de las piezas.
  • Diseño "todo en uno" con componentes integrados para hacerlo compacto y ligero.
  • Control y monitorización de hasta 32 salidas a través de una amplia variedad de protocolos de comunicación
    • Protocolos compatibles con EX260: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT ®, PROFINET, Ethernet POWERLINK
    • Protocolos compatibles con EX500: sistema descentralizado Getaway
    • Protocolos compatibles con EX600: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT ®, PROFINET, wireless, base wireless compatible.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

ZK2Q1A-
Tipo de cuerpo
Tamaño nominal de boquilla
Características técnicas del sensor de presión/presostato digital para vacío
Características técnicas de válvula de alimentación/válvula de descarga/presostato digital para conector de vacío
Conexión de vacío (V)
Fijación
Alimentación individual para presión de descarga
Contratuerca larga de funcionamiento con destornillador
Tornillo de regulación de caudal para descarga de vacío
Válvula de prevención de interferencias de escape