Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

XTO-674, Válvulas antirretorno

  • Material del cuerpo: Latón.
  • Baja presión de apertura: 0.01 MPa.
  • Alta temperatura: 80°C.
  • Baja temperatura: -30°C.
  • Material elástico: NBR/FKM/CR.

Configuración de producto

 
Tamaño de conexión
Opción