<ul><li>Regulación de presión de la línea de agua.</li><li>Rango de regulación de presión: 0.08 a 0.39 MPa / 0.05 a 0.69 MPa.</li><li>Sistema de bloqueo.</li><li>Material del cuerpo resistente: latón.</li><li>Manómetro opcional.</li><li>Tamaño de conexión: Rc 1/8, 1/4, NPT 1/8, 1/4.</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
WR110--
Delivery: Might not be on stock. Haz click aquí
for other variations normally on stock or Contacta con SMC
para más información