Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

25A-VXD, Unidad simple, Membrana pilotada, Electroválvula de 2 vías

  • Compatible con la fabricación de baterías
  • Fluido aplicable: aire, agua, aceite
  • Tamaño de conexión: 1/4"" a 1"" y Ø 10 a Ø 25 mm
  • Protección: IP67.

Configuración de producto

 
Tamaño - Modelo de válvula
Fluido
Material cuerpo - Tam. conex. - Diám. orificio
Tensión - Entrada eléctrica
Tensión especial
Otras opciones
Fijación
Dirección de entrada eléctrica(Opciones para fijación)