Como respuesta a las peticiones de la industria electrónica y de semiconductores de una unidad de bloque compacta con electroválvulas de 3 vías, nos complace anunciar el lanzamiento de nuestra nueva serie VV100. Diseñada para ahorrar espacio y facilitar el uso, nuestros ingenieros de I+D han integrado de forma inteligente 2 electroválvulas de 3 vías en una única estación, reduciendo así las dimensiones totales de la unidad. Mediante la adopción de esta exclusiva característica, las unidades de bloque VV100 pueden montarse con una longitud de hasta 146.4 mm; para ello, basta con cambiar la longitud del tirante del bloque y añadir o retirar el correspondiente número de estaciones de válvula plug-in (multiconector sub-D) o cableadas. El ahorro de energía es otro factor que ha sido considerado. Así, las válvulas individuales se pueden pedir con un circuito de ahorro de energía, reduciendo el consumo de 0.4 W como estándar a tan sólo 0.15 W cuando se utiliza el modelo para uso continuo. Y, dado que cada una de las válvulas de puede desconectar manualmente, la seguridad durante el mantenimiento está garantizada. La serie VV100 es adecuada para montaje directo o mediante fijaciones y también puede acomodar diversos tamaños de conexionado, incluyendo nuestras conexiones instantáneas miniatura de 2 mm.