Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VR12*0F, Transmisor - Válvula "O" con conexiones instantáneas

  • Presión máxima de trabajo: 1MPa (145psi)
  • Presión mínima de trabajo: 0.05MPa (7psi)
  • Presión de prueba: 1.5MPa (218psi)
  • Temp. ambiente y de fluido: -5° a 60°C (23° a 140°F) (sin congelación)

Configuración de producto

 
Tamaño del cuerpo
Diámetro ext. de tubo aplicable