Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VQD1000, Válvula de asiento directo de 4 vías

  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de trabajo: 0MPa/10Torr (vacío) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
  • Área efectiva (factor Cv): modelo estándar 0.9mm 2 (0.05);
    modelo de gran caudal 1.5mm 2 (0.08)
  • Tensión nominal de bobina: 12, 24VCC
  • Tiempo de respuesta: ON: 4ms; OFF: 2ms
  • Temp. ambiente y de fluido: -10 a 50°C

Configuración de producto

 
Cuerpo
Opción
Tensión
Cable
Tamaño de conexión
Conforme CE