Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

VQ7-6/7-8

VQ7-6/7-8
  • Electroválvula de 5 vías conforme a la norma ISO 5599-1
  • Interfaz conforme al tamaño 1 (VQ7-6) y al tamaño 2 (VQ7-8)
  • Perfil de ahorro de espacio y peso ligero con gran capacidad de caudal (hasta 3140.8 l/min)
  • Increíble respuesta de alta velocidad (VQ7-6: 12 ms o menos)
  • Larga vida útil: 100 millones de ciclos (metal-metal)
  • Disponibilidad: sellado elástico/metálico; diversas variaciones de bloque; modelo de placa base unitaria no compatible con tipo plug-in
  • Conforme a IP65.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos