Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VQ4*5* Valve

  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de trabajo: 0.15 - 1.0MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv):
    sellado metálico de 2 posiciones 36.0 (2.0);
    sellado elástico de 2 posiciones 39.6 (2.2)
    sellado metálico de 3 posiciones 19.8 - 36.0 (1.1 - 2.0);
    sellado elástico de 3 posiciones 21.6 - 39.6 (1.2 - 2.2)
  • Tensión nominal de bobina: 12, 24VCC;
    100, 110, 200, 220VCA
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W:
    sellado metálico 12 o menos a 55 o menos;
    sellado elástico 15 o menos a 62 o menos
  • Temperatura ambiente y de fluido: sellado metálico -10 a 50°C;
    sellado elástico -5 a 50°C
  • Protección IP65 opcional

Configuración de producto

 
Tipo de Funcionamiento
Sellante
Función
Tensión
Cable
LED y supresor de picos de tensión
Accionamiento manual
Protección
Características de conexionado
Tamaño de conexión
Rosca
Q