Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VQ1*0*, Serie 1000, Electroválvula de 5 vías, Modelo enchufable, Montaje en placa base

  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de trabajo: 0.1MPa - 0.7MPa
    (modelo de alta presión 1.0MPa)
  • Área efectiva mm 2 (Cv): sellado metálico 3.6 (0.2);
    sellado elástico 5.4 (0.3)
  • Tensión nominal de bobina: 12, 24VCC;
    100, 110, 200, 220VCA
  • Temperatura ambiente y de fluido: -10 a 50°C

Configuración de producto

 
Funcionamiento
Junta
Función
Tensión de la bobina
LED y supresor de picos de tensión
Accionamiento manual
Conforme CE