Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

VCC

VCC
Con el fin de hacer frente a la demanda del sector del automóvil, que requería una válvula de accionamiento neumático que cumpliera la directiva ATEX para su uso con productos a base de agua o agentes químicos, desde SMC -líder mundial en tecnología - tenemos el placer de presentar el lanzamiento de nuestra serie de válvulas VCC.Gracias a la construcción del bloque con un cuerpo de resina ligero, esta nueva serie de válvulas ha sido diseñada para facilitar su mantenimiento y limpieza. Con el uso de conexiones instantáneas simples y un sistema de uñas, se pueden añadir o extraer válvulas sin la necesidad de sustituir las conexiones y, gracias a su fórmula de sellado mejorada, también se reduce el líquido residual del interior de la válvula. Otras ventajas de esta fórmula mejorada de sellado han demostrado que la válvula puede alcanzar un rendimiento extraordinario de hasta 5 millones de ciclos con el uso de pintura y de 10 millones de ciclos en su uso neumático. Las válvulas de la serie VCC, totalmente conforme a la directiva ATEX, son ideales para aplicaciones que requieren la separación de fluidos, como por ejemplo pintura y limpiador o aire de pilotaje y fluido principal.Esta combinación de válvula y racor, diseñada para un uso con la gama de SMC de racores de acero inoxidable de la serie VCK, que incluye opciones de conexión recta, codo articulado de 40º y de 90º, garantiza un gran ahorro de espacio.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos