Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Válvula (todos los tipos)

Válvula (todos los tipos)
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de trabajo: (pilotaje interno) 0.1 - 0.7MPa
    (pilotaje externo); -100kPa a 0.7MPa
    (pilotaje externo, rango de presión de pilotaje) 0.25 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv): montaje individual 10.6 (0.59);
    montaje en placa base 12.6 (0.7)
  • Tensión nominal de bobina: 3, 5, 6, 12, 24VCC;
    100, 110, 200, 220VCA
  • Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin LED indicador &
    supresor de picos de tensión: 32ms o menos
  • Temperatura ambiente y de fluido: 50°C

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos