Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Unidad de pinza eléctrica de vacío para robots colaborativos – ZXPE5

Colaboración optimizada

  • Simplifica la instalación de tu equipo – Integración de los periféricos de la pinza de vacío en una sola unidad
  • Mejora el control del proceso – Función de diagnóstico e indicador visual de 360º
  • Reduce tus costes – Tres modos de funcionamiento que optimizan el consumo de energía
  • Simplica el cambio de herramienta – Conforme a la norma ISO9409-1-50-4-M6. Cambio de herramienta con tan solo fijar 2 pernos de apriete.

Y mucho más

  • Fabricantes compatibles: UNIVERSAL ROBOTS
  • Bomba de vacío, válvula de venteo atmosférico, monitor de presión y vasos de succión integrados para poder usarlo con solo conectar un conector M8
  • Posibilidad de configurar el número de ventosas para vacío en 1, 2 o 4:
    • Tamaño Ø: 8, 10, 13, 16, 20, 25, 30, 32
    • Forma: plana, plana con nervios, fuelle, plana fina, fuelle multietapa
    • Material: NBR, goma de silicona (blanca y azul), goma de uretano, FKM
  • Función de diagnóstico que permite comprobar el estado del producto:
    • Compara el estado inicial y el estado actual de presión de vacío mientras no se absorbe una pieza
    • Compara los ajustes de fábrica con los ajustes actuales de máx. presión de vacío.

Configuración de producto

 
Forma del soporte de ventosa
Robot compatible
Modelo de salida
Diámetro ventosa
Forma de ventosa
Material de la ventosa
Soporte
Cable de conexión del robot
Pressure Monitor Unit Specification
Cambiador manual