Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Transductor electroneumático/Transductor electrónico de vacío - ITV

Control simple e inteligente de tus aplicaciones

  • Hazlo simple – Control dinámico de la presión del aire por comunicación serie
  • Prepárate para el IIoT (Industrial Internet of The Things) con IO-Link – Intercambia datos y parámetros de forma remota a través de una red de comunicación
  • Reduce tu espacio de instalación – Dimensiones compactas y ligeras
  • Hacia un diseño uniforme y limpio – Posibilidad de conexión modular con los componentes de la serie AC-D.

Y mucho más

  • Caudal máximo: hasta 4400 l/min
  • Protección: IP65
  • Pantalla LED integrada
  • Consumo de potencia: 4 W o menos
  • Modelos con diferentes tipos de transmisión de señales: IO-Link, analógico (corriente y voltaje), señales digitales, entrada preestablecida, CC-Link, DeviceNet ™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

 
Estaciones
Conexión instantánea
Longitud del raíl DIN