Modelo
Elige una opción
LQ1R11 (Rosca 1/8", Tamaño del tubo mm 4x3)
LQ1R12 (Rosca 1/8", Tamaño del tubo mm 3x2)
LQ1R1A (Rosca 1/8", Tamaño del tubo 1/8" x 0.086")
LQ1R21 (Rosca 1/8", Tamaño del tubo mm 6x4)
LQ1R22 (Rosca 1/8", Tamaño del tubo mm 4x3)
LQ1R23 (Rosca 1/4", Tamaño del tubo mm 6x4)
LQ1R24 (Rosca 1/4", Tamaño del tubo mm 4x3)
LQ1R2A (Rosca 1/8", Tamaño del tubo 1/4" x 5/32")
LQ1R2B (Rosca 1/8", Tamaño del tubo 3/16" x 0.127")
LQ1R2C (Rosca 1/8", Tamaño del tubo 3x2 o 1/8" x 0.086")
LQ1R2D (Rosca 1/4", Tamaño del tubo 1/4" x 5/2")
LQ1R2E (Rosca 1/4", Tamaño del tubo 3/16" x 0.127")
LQ1R2F (Rosca 1/4", Tamaño del tubo 3x2 o 1/8" x 0.086")
LQ1R31 (Rosca 1/4", Tamaño del tubo mm 10x8)
LQ1R310 (Rosca 1/8", Tamaño del tubo mm 8x6)
LQ1R32 (Rosca 1/4", Tamaño del tubo mm 8x6)
LQ1R33 (Rosca 1/4", Tamaño del tubo mm 6x4)
LQ1R34 (Rosca 3/8", Tamaño del tubo mm 10x8)
LQ1R35 (Rosca 3/8", Tamaño del tubo mm 8x6)
LQ1R36 (Rosca 3/8", Tamaño del tubo mm 6x4)
LQ1R39 (Rosca 1/8", Tamaño del tubo mm 10x8)
LQ1R3A (Rosca 1/4", Tamaño del tubo 3/8" x 1/4")
LQ1R3B (Rosca 1/4", Tamaño del tubo 1/4" x 5/32")
LQ1R3C (Rosca 3/8", Tamaño del tubo 3/8" x 1/4")
LQ1R3D (Rosca 3/8", Tamaño del tubo 1/4" x 5/32")
LQ1R3F (Rosca 1/8", Tamaño del tubo 3/8"x1/4")
LQ1R41 (Rosca 3/8", Tamaño del tubo mm 12x10)
LQ1R42 (Rosca 3/8", Tamaño del tubo mm 10x8)
LQ1R43 (Rosca 1/2", Tamaño del tubo mm 12x10)
LQ1R44 (Rosca 1/2", Tamaño del tubo mm 10x8)
LQ1R49 (Rosca 1/4", Tamaño del tubo mm 12x10)
LQ1R4A (Rosca 3/8", Tamaño del tubo 1/2" x 3/8")
LQ1R4B (Rosca 3/8", Tamaño del tubo 3/8" x 1/4")
LQ1R4C (Rosca 1/2", Tamaño del tubo 1/2" x 3/8")
LQ1R4D (Rosca 1/2", Tamaño del tubo 3/8" x 1/4")
LQ1R4G (Rosca 1/4", Tamaño del tubo 1/2" x 3/8")
LQ1R51 (Rosca 1/2", Tamaño del tubo mm 19x16)
LQ1R52 (Rosca 1/2", Tamaño del tubo mm 12x10)
LQ1R53 (Rosca 3/4", Tamaño del tubo mm 19x16)
LQ1R54 (Rosca 3/4", Tamaño del tubo mm 12x10)
LQ1R58 (Rosca 1/4", Tamaño del tubo mm 19x16)
LQ1R59 (Rosca 3/8", Tamaño del tubo mm 19x16)
LQ1R5A (Rosca 1/2", Tamaño del tubo 3/4" x 5/8")
LQ1R5B (Rosca 1/2", Tamaño del tubo 1/2" x 3/8")
LQ1R5C (Rosca 3/4", Tamaño del tubo 3/4" x 5/8")
LQ1R5D (Rosca 3/4", Tamaño del tubo 1/2" x 3/8")
LQ1R5G (Rosca 1/4", Tamaño del tubo 3/4" x 5/8")
LQ1R5H (Rosca 3/8", Tamaño del tubo 3/4" x 5/8")
LQ1R61 (Rosca 3/4", Tamaño del tubo mm 25x22)
LQ1R62 (Rosca 3/4", Tamaño del tubo mm 19x16)
LQ1R63 (Rosca 1", Tamaño del tubo mm 25x22)
LQ1R64 (Rosca 1", Tamaño del tubo mm 19x16)
LQ1R66 (Rosca 1/2", Tamaño del tubo mm 25x22)
LQ1R6A (Rosca 3/4", Tamaño del tubo 1" x 7/8")
LQ1R6B (Rosca 3/4", Tamaño del tubo 3/4" x 5/8")
LQ1R6C (Rosca 1", Tamaño del tubo 1" x 7/8")
LQ1R6D (Rosca 1", Tamaño del tubo 3/4" x 5/8")
Elige una opción