Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SYJ3000-*WA, Electroválvula de 5 vías, Montaje en placa base y Montaje individual, M8 conector (IEC60947-5-2)

  • Fluido: aire
  • Rango de presión de trabajo: 0.15 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv): montaje individual de 5 vías 0.9 (0.05)
    montaje en placa base de 5 vías con placa base unitaria 1.8 (0.1)
  • Tensión nominal de bobina: 3, 5, 6, 12, 24VCC
  • Temp. ambiente y de fluido: máx. 50°C

Configuración de producto

 
Función
Conexionado
Escape
Tensión
Cable
Supresor de picos de tensión
Accionamiento manual
Tamaño de conexión
Opción