Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SS5V2-10F/P*, Multiconector sub-D / Cable plano

  • Bloque con montaje tipo cassette para válvula SV2000
  • Multiconector sub-D o conector de cable plano
  • Número de conectores (sub-D): 25 pins
  • Número de conectores (cable plano): 26, 20, 10 pins
  • Máx. 20 estaciones disponibles como estándar
  • Montaje sobre raíl DIN
  • 6 conexiones disponibles

Configuración de producto

SS5V2-16D--
Modelo de conector
Dirección de la Entrada del Conector
Estaciones
Montaje del Bloque ALIM./ESC.
Pilotaje
Conexión A, B
Longitud del raíl DIN