Catálogo digital
Los silenciadores de la serie AN ofrecen varios modelos y una contrapresión baja con un diseño compacto y de montaje fácil. El modelo de alta reducción de ruido proporciona una reducción del ruido de más de 35dB(A) y cumple la UL94-V0, material no inflamable. La serie AN está disponible con roscas R(PT) o NPT.
La serie 25 es un silenciador de cubierta metálica con una construcción resistente a impactos. Esta serie realiza la descarga en una sola dirección y evita la neblina y el ruido. La serie 25 está disponible con las roscas R(PT) o NPT.
El silenciador de alta reducción de ruido de la serie ANA1 mantiene el nivel de ruido dentro de la planta por debajo de 85dB(A) con un efecto de reducción del ruido de 40dB(A). La serie ANB1 dispone de un efecto de reducción de ruido de 38dB(A) y un área efectiva más amplia con conexiones del mismo tamaño que en la serie ANA1. Está disponible para el escape común desde los bloques.
Las demandas, por parte de la industria de transformación y de los fabricantes de máquinas de PET, de electroválvulas de 2 y 3 vías de acción directa para funcionamiento a altas presiones quedan satisfechas con el lanzamiento por parte de SMC de la nueva serie VCH.Diseñadas para uso con aire o gases inertes, estas nuevas válvulas pueden funcionar hasta presiones máximas de 5.0 MPa, superando ampliamente a la serie VXH de alta presión ya existente. Con grandes conductos, y con tamaños de conexionado de G1/2 hasta G1 conformes a la norma ISO1179-1, los elevados caudales quedan garantizados y, gracias a la reducción del volumen global de la cámara piloto, su capacidad de respuesta se puede medir en milisegundos.Además, la gama VCH ofrece una protección equivalente a IP65 y un conector eléctrico tipo DIN como estándar. Y, gracias a la exclusiva construcción sin impactos de su armadura, a la amortiguación que posee y al diafragma de uretano, las primeras indicaciones han confirmado que la vida útil de las válvulas superará los 10 millones de ciclos.Actualmente, la serie VCH está disponible con cuatro configuraciones de válvula diferentes: válvula de 2 vías normamente cerrada (VCH41), válvula de 2 vías normalmente abierta (VCH42) y nuestra opción de 3 vías (VCH410), además de una válvula antirretorno (VCHC40).
Los desoleadores de la serie AMC aseguran el aire en la planta de limpieza y reducen la generación de ruido por encima de 35dB. La serie AMC elimina además más del 99.9% de la neblina de aceite. Elija el modelo de rosca R(PT), NPT o G(PF).
El desoleador de la serie AMP se puede utilizar dentro de la sala limpia. Según las condiciones de funcionamiento, la limpieza del aire de escape puede ser equivalente a la Clase 100. Debido a que el aire de escape se puede extraer directamente de un equipo neumático a una sala limpia, no es necesario conectar tubos de escape, por lo que se reducen los gastos de conexionado y aumenta el ahorro de espacio.