Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SGC, Válvula Refrigerante, Electroválvula de Pilotaje Externo

  • Electroválvula de Pilotaje Externo.
  • Fluido aplicable: Refrigerante.
  • Mayor caudal: hasta 1000 l/min.
  • Larga vida útil, hasta 5 millones de ciclos.
  • Bajo consumo de energía 0.35 W.
  • Posibilidad de detectar el estado mediante detección magnética en SGC 2,3 y4.

Configuración de producto

 
Series
Tipo de válvula
Material de la junta
Rango de presión
Rosca
Tamaño de conexión
Válvula de pilotaje
Tensión
Entrada eléctrica
Supresor de picos de tensión
Accionamiento manual
Posición de montaje de la fijación
Detector magnético
Cable
Número
Ejecuciones especiales