Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Resistente a la abrasión con telescópico – ZP3C-(T#JB)

  • Diámetro de ventosa: Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40 y Ø 50
  • Material: FS61 (goma fluorada)
  • Dureza de ventosa (Shore A: ±5°): 60º
  • Apertura del filtro de malla: 250 μm
  • Opciones: entrada de vacío vertical con rosca macho y hembra.

Configuración de producto

 
Diámetro ventosa
Forma de ventosa
Material de la ventosa
Recorrido telescópico
Filtro de malla