Cuando se trabaja con materiales delicados como discos de silicona, discos magnéticos o sustratos LCD, el funcionamiento anti choque se debe equilibrar con la velocidad alta y el rendimiento. La serie REA proporciona las características necesarias para una transferencia rápida a una velocidad de hasta 300 mm/s pero elimina virtualmente el impacto. Las amortiguaciones integradas permiten una aceleración y deceleración uniforme al mismo tiempo que se simplifica el diseño del cilindro. Basado en el concepto de cilindro sin vástago de arrastre magnético, se obtiene una aceleración uniforme y la deceleración se produce sin influencia de la carga, de la velocidad ni de las fluctuaciones de presión. La serie REA está disponible en 5 diámetros distintos de 25 mm a 63 mm y carreras de hasta 1000 mm.mm.