Actuador eléctrico/modelo sin vástago (mayor resistencia al polvo y a los chorros de agua) Serie LEFSW Descripción de producto Catálogo Actuador eléctrico/modelo sin vástago (mayor resistencia al polvo y a los chorros de agua) Un producto sin vástago estanco al polvo y al agua (equivalente a IP65).Banda de sellado especial resistente al desgaste.Se monta una banda de sellado especial resistente al desgaste en la parte inferior para evitar que el polvo y el agua entren en el interior del producto.Con encoder absoluto interno sin bateríaEs posible reiniciar desde la última posición de parada tras recuperar la alimentación eléctrica.Mantenimiento reducido (no es necesario gestionar ni sustituir las baterías).Carga de trabajo:máx. 65 kg (tamaño 40, plomo B)Carrera:máx. 1200 mm (tamaño 40). Features Catalogue
Modelo sin motor Serie LET-X11 Descripción de producto Catálogo Modelo sin motor Se ha añadido un modelo de deslizamiento de gran tamaño (serie LET-X11) [Nuevo]El motor y el controlador se pueden utilizar juntosFabricantes de motores compatibles: 18 empresas. Features Catalogue
Controlador de caudal de aire Serie IN502-44/45/46 Descripción de producto Catálogo Controlador de caudal de aire Se ha añadido un rango de caudal nominal de control de 200 a 2000 l/min. [Nuevo]Es posible el ajuste automático del caudalAire seco, N2Precisión de control: ±5 % fondo de escalaTiempo de respuesta: 0,5 s o menosAhorro de espacio/reducción de tuberías, cableado y mano de obra de instalaciónSe pueden seleccionar varios tipos de grasaGrasa compatible con bajo punto de rocío, Vaselina blanca, Grasa para alimentosCompatible con IO-Link. Features Catalogue
Refrigerador con refrigerante de bajo GWP/Termorrefrigerador refrigerado Serie HRZF Descripción de producto Catálogo Refrigerador con refrigerante de bajo GWP/Termorrefrigerador refrigerado Refrigerador con refrigerante de bajo GWP.GWP: 148∗∗ Basado en el IPCC AR4.Normativa sobre refrigerantes de la UE: GWP150 o inferior.Normativa estadounidense sobre refrigerantes: GWP700 o inferior.Normativa sobre refrigerantes de California y EE.UU.: GWP750 o inferior.Refrigerante R454C respetuoso con el medio ambiente (no disponible para transporte aéreo)Se consigue un ahorro energético más eficaz mediante el uso de un compresor inverter de CC y una bomba inverter. Features Catalogue
Regulador de caudal de acero inoxidable (temperatura máxima de funcionamiento: 150°C) Modelo en línea Serie ASG Descripción de producto Catálogo Regulador de caudal de acero inoxidable (temperatura máxima de funcionamiento: 150°C) Modelo en línea Mejorada resistencia a la corrosión/calor con el exterior de acero inoxidable.Posible uso en entornos con altas temperaturas, salpicaduras de agua y donde no se pueda utilizar cobre ni zinc.Material: Acero inoxidable 316 (piezas metálicas exteriores)∗, FKM (junta).∗ El acero inoxidable 304 se utiliza como material para las piezas distintas del cuerpo A.Temperatura máxima de funcionamiento: 150°CGrasa NSF H1. Features Catalogue
Válvula de soplado por pulsos Serie AXTS040-X202 Descripción de producto Catálogo Válvula de soplado por pulsos El pico de presión generado de forma repetitiva permite un soplado eficienteEmisiones de CO2 (consumo de aire) : reducción del 50%No se requiere control para la generación de pulsos.El soplado pulsado se obtiene simplemente suministrando aire.Válvula de pilotaje integrada que permite un soplado estable. Features Catalogue
Mesa lineal compacta Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25 Serie MXH2 Descripción de producto Catálogo Mesa lineal compacta Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25 Se ha añadido el tamaño Ø 25. [Nuevo]Mismo ancho que el tamaño Ø 20.Momento admisible: máximo 1.4 veces mayor que el del tamaño Ø 20.La rigidez mejorada de la guía lineal reduce la cantidad de desplazamiento de la mesa en un 48 %Desplazamiento debido a una fuerza que actúa generando un momento flector: reducción del 48 % (0,31 mm→0,16 mm)Desplazamiento debido a una fuerza que actúa generando un momento flector lateral: reducción del 63 % (0,24 mm→0,09 mm)Desplazamiento debido a una fuerza que actúa egenerando un momento torsor: reducción del 90 % (0,06 mm→0,006 mm)Carrera estándar máx.: 150 mm (para Ø 20, Ø 25)Peso: Reducción máx. del 6 % (194 g→182 g)Las dimensiones de montaje y longitud son equivalentes a las de la serie MXH existente. Features Catalogue
Dedo elástico Serie MH-X7654 Descripción de producto Catálogo Dedo elástico Los dedos de lámina de caucho permiten sujetar una pieza de trabajo indefinidaNo es necesario diseñar el dedo según la forma de la pieza de trabajoPermite el agarre de piezas de trabajo muy apretadasLa fijación del dedo elástico a fabricar por el clienteMaterial- Goma de silicona (azul)Este producto está fabricado con materiales conformes a la FDA(Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.), así como con las normas de la Ley de Sanidad Alimentaria de Japón- EPDM (Negro). Features Catalogue
Cilindro compacto/Alta potencia Serie CQE Descripción de producto Catálogo Cilindro compacto/Alta potencia Fuerza: 1,5 vecesEsto se consigue incluso con las mismas dimensiones externas de la serie CQ2La fuerza mayor que hace el cilindro es posible gracias a la forma poligonal del émboloPosibilita trabajar a una menor presiónLa presión de suministro puede disminuirse en 0,17 MPaSe obtiene la misma fuerza aunque se disminuya la presión de alimentación del cilindro. Features Catalogue
Controlador del bloque Serie JXD1-M Descripción de producto Catálogo Controlador del bloque Se pueden conectar hasta 16 ejesMáx. se pueden conectar 8 unidades de controlDiseño sin ventilador (sin ventilador de refrigeración)Sin ventilador de refrigeración = No hay que preocuparse por la sustitución del ventiladorRango de temperatura de funcionamiento: 0 a 55°CProtocolo de comunicaciónCC-LinkEtherNet/IP™Los cables, etc. se pueden conectar desde la parte frontal. Features Catalogue
[Compatible con el controlador de bloque] Actuadores eléctricos sin vástago/Con vástago Serie LE2FS_H/LE2Y_H Descripción de producto Catálogo [Compatible con el controlador de bloque] Actuadores eléctricos sin vástago/Con vástago Compatible con controlador de bloqueSe pueden conectar hasta 16 ejesEmisiones anuales de CO2 reducidas hasta un 38% gracias a la optimización del control del motor (comparación SMC)8,7 kg-CO2e/año (14,1)*Los valores numéricos varían en función de las condiciones de funcionamientoEncoder absoluto sin bateríaPosibilidad de reinicio desde la última posición de parada. Features Catalogue
Adaptador Multi Mano Serie RMMA Descripción de producto Catálogo Adaptador Multi Mano Permite manipular varias piezas de trabajo con un solo robotPermite la transferencia simultánea de varias piezas de trabajoSe pueden montar hasta 3 pinzasReduce el tiempo de cambio de herramientaEstándares del extremo del brazo del robot: equivalente a ISO9409-1-50-4-M63 ángulos de montaje de las pinzas. Features Catalogue
Separador de agua modular Serie AFG-D Descripción de producto Catálogo Separador de agua modular El diseño sin elemento filtrante consigue un gran caudal y una construcción sin mantenimientoLas gotas de agua se eliminan por la fuerza centrífuga (Proporción de eliminación de gotas de agua: 99%)El aire que contiene gotas de agua se gira para eliminar las gotas por fuerza centrífugaDiseño modular con estilo de cuerpo uniforme. Features Catalogue
Sensores de presión de remotos/Controladores de sensores de presión Serie PSE Descripción de producto Catálogo Sensores de presión de remotos/Controladores de sensores de presión Especificación de salida de conmutación [Nuevo]Compatible con IO-Link [Nuevo]. Features Catalogue
Cilindro de larga duración Serie C85/C75-XB24 Descripción de producto Catálogo Cilindro de larga duración La nueva tecnología ofrece una durabilidad al menos 4 veces mayorSe ampliarán los intervalos de mantenimientoEmplea las mismas especificaciones e imensiones que los modelos existentes, la serie de cilindros ISO C85 y la serie de cilindros C75. Features Catalogue
e-Actuator fácil de operar con controlador integrado Serie EQFS_H/EQY_H Descripción de producto Catálogo e-Actuator fácil de operar con controlador integrado Se ha añadido el tamaño 16 [Nuevo]Fácil de configurar, como uncilindro neumáticoCon 2 posiciones de parada sin necesidad de programaciónCon 3 posiciones de parada sin necesidad de programaciónEl tiempo de ciclo se puede configurar en todos los modos de funcionamientoAl integrar el controlador se ahorra espacio, cableado, mano de obra- Sin programación- Tiempo de ajuste reducidoEmisiones anuales de CO2 reducidas hasta en un 60 % gracias a la optimización del control del motor 14,1 → 5,8 [kg-CO2e/año]*Los valores numéricos varían según las condiciones de funcionamiento. Features Catalogue
Tubo de poliuretano de fluoropolímero de capa Serie TUE Descripción de producto Catálogo Tubo de poliuretano de fluoropolímero de capa Tubo de 2 capas con excelente resistencia ambiental y flexibilidadCapa exterior: fluoropolímero, Capa interior: poliuretanoDiámetro interior del tubo: relación sección transversal aumentada en un 44% (comparado con TU0805)Amplia gama de coloresDisponible en negro, blanco, azul y colores translúcidos. Features Catalogue
Baja presión/Alta precisiónTransductor electroneumático de alta presión de hasta 5.0 MPa Serie ITVX2030-X10 Descripción de producto Catálogo Baja presión/Alta precisiónTransductor electroneumático de alta presión de hasta 5.0 MPa Precisión mejorada a 1 MPa o menosRepetibilidad mejoradaEstabilidad de la presión: 0,5% F.S. o menosPresión máxima de suministro: 5,0 MPaRango de presión de ajuste: 0,01 a 3,0 MPaCaudal máxima: 3000 L/min (ANR)Fluido: Aire, N2, O2, ArPiezas en contacto con el fluido: grasa fluorada. Features Catalogue
Unidad de vacío. Sistema eyector/ sistema de bomba de vacío Serie ZK2A Descripción de producto Catálogo Unidad de vacío. Sistema eyector/ sistema de bomba de vacío Válvula de suministro: se ha añadido una especificación N.A. [Nuevo]Puede mantener el vacío∗ incluso ante caídas de tensión eléctricaPreviene la caída accidental de las piezas∗∗ Suponiendo que se mantenga la presión de suministroSe ha añadido un presostato compatible con IO-Link [Nuevo]Permite el control del eyector con una sola línea de comunicaciónEs posible la lectura de la información del dispositivo y la configuración de parámetrosCompatible con sistemas de eyectores y sistemas de bomba de vacíoEyector que ahorra energíaEl suministro de aire se corta cuando se alcanza el vacíoConsumo de aire: reducción del 93 % (en las condiciones de medición de SMC)Eyector más eficiente: aumento del caudal de aspiración en un 50 %(Comparado con otros eyectores SMC de 1 etapa)Eficiencia de ahorro de energía: reducción del 93 %Mejora del bajo nivel de ruido y del caudal de aspiración mediante la adopción de un silenciador de alta reducción de ruido. Features Catalogue